제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters

×
  • VIS 및 NIR ND 필터, 이미징 렌즈용 마운트 타입
  • 다양한 광밀도(OD)
  • 여러 개의 필터를 적층해서 사용 시 맞춤형 투과 프로파일 생성

공통 스펙

Clear Aperture CA (mm):
22.0
Dia. (mm)  Filter Thread   Optical Density OD (Average)   Transmission (%)   Wavelength Range (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
28.00 M25.5 x 0.50 0.1 79.00 400 - 700 #66-699 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.15 70.00 400 - 700 #66-700 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.2 63.00 400 - 700 #66-701 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.3 50.00 400 - 700 #66-702 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.4 40.00 400 - 700 #66-703 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.5 32.00 400 - 700 #66-704 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.6 25.00 400 - 700 #66-705 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.7 20.00 400 - 700 #66-706 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.9 12.50 400 - 700 #66-707 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 1.0 10.00 400 - 700 #66-708 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 1.3 5.00 400 - 700 #66-709 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 1.5 3.20 400 - 700 #66-710 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 2.0 1.00 400 - 700 #66-711 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 2.5 0.30 400 - 700 #66-712 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 3.0 0.10 400 - 700 #66-713 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.1 79.00 400 - 700 #66-714 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.15 70.00 400 - 700 #66-715 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.2 63.00 400 - 700 #66-716 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.3 50.00 400 - 700 #66-717 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.4 40.00 400 - 700 #66-718 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.5 32.00 400 - 700 #66-719 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.6 25.00 400 - 700 #66-720 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.7 20.00 400 - 700 #66-721 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.9 12.50 400 - 700 #66-722 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 1.0 10.00 400 - 700 #66-723 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 1.3 5.00 400 - 700 #66-724 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 1.5 3.20 400 - 700 #66-725 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 2.0 1.00 400 - 700 #66-726 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 2.5 0.30 400 - 700 #66-727 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 3.0 0.10 400 - 700 #66-728 KRW 116,000 수량 10+ KRW 104,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.3 50.00 700 - 1200 #66-729 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.5 32.00 700 - 1200 #66-730 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.6 25.00 700 - 1200 #66-731 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 0.9 12.50 700 - 1200 #66-732 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 1.0 10.00 700 - 1200 #66-733 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 1.3 5.00 700 - 1200 #66-734 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 1.5 3.20 700 - 1200 #66-735 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 2.0 1.00 700 - 1200 #66-736 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 2.5 0.30 700 - 1200 #66-737 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
28.00 M25.5 x 0.50 3.0 0.10 700 - 1200 #66-738 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.3 50.00 700 - 1200 #66-739 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.5 32.00 700 - 1200 #66-740 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.6 25.00 700 - 1200 #66-741 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 0.9 12.50 700 - 1200 #66-742 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 1.0 10.00 700 - 1200 #66-743 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 1.3 5.00 700 - 1200 #66-744 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 1.5 3.20 700 - 1200 #66-745 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 2.0 1.00 700 - 1200 #66-746 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 2.5 0.30 700 - 1200 #66-747 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
33.50 M30.5 x 0.50 3.0 0.10 700 - 1200 #66-748 KRW 210,300 수량 10+ KRW 188,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

TECHSPEC® Absorptive Neutral Density Filters와 TECHSPEC® NIR Non-Reflective Neutral Density Filters는 이미징 렌즈를 위해 M25.5 및 M30.5 마운트 타입으로 제공됩니다. Neutral Density (ND) filters는 카메라의 센서에 도달하는 광량을 제어할 때 유용하게 사용됩니다. 렌즈의 조리개 대신 ND 필터를 사용하면 이미징 시스템의 이미지 심도(DOF)를 제한하여 머신 비전 소프트웨어의 유용성을 저하시키는 시차 오류나 이미지 허상을 제거할 수 있습니다.

당사에서 취급하는 마운트는 최대 6.5mm 두께의 필터까지 고정하도록 특수 설계되어 여러 개의 ND 필터를 적층해서 사용할 경우 맞춤형 투과 프로파일을 생성할 수 있습니다. 광밀도(OD)는 적층을 통한 증가가 가능해 0.4 OD 필터에 1.3 OD 필터를 적층하면 1.7 OD의 광밀도를 달성할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters #65-800 KRW 75,400 수량 10+ KRW 67,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters #65-801 KRW 75,400 수량 10+ KRW 67,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Neutral Density Filter 이해하기

Neutral Density (ND) Filters are designed to evenly reduce transmission. For more information on specifications and products, read more at Edmund Optics.

바로 보기

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Continuously Variable Apodizing Filter

Neutral Density Filter (ND)

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Imaging System Parameter Calculator

Imaging Lens Selector

Contrast

Is the definition on your image not clear? Go back to the basics and learn more about the contrast of an image and its importance at Edmund Optics.

바로 보기

Lens Mounts

There are numerous mount types for connecting an imaging lens to a camera. Depending on the application, some mounts are more useful than others.

바로 보기

f/# (Lens Iris/Aperture 설정)

When it comes to your lens, the f/# is one of the most important settings because it controls multiple parameters. Find out what the f/# controls at Edmund Optics.

바로 보기

Imaging Electronics 101: Machine Vision 용도에 적합한 카메라 종류 및 인터페이스

Are you new to imaging or looking for a refresh on camera types? Learn about the advantages to camera types, digital interfaces, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Optotune Focus-Tunable Lenses Review

Optotune Focus-Tunable lenses feature a liquid polymer substrate with continuous focusability.

바로 보기

EO의 이미징 렌즈 제작 방식

Imaging lens assemblies are vital components for a wide range of cutting edge applications including machine vision, biomedical instruments, factory automation, and robotics.

바로 보기

Lens Selection Guide, Part 2

The makings of a successful imaging lens, Part Three: Testing and metrology, ensuring you get what you asked for

The makings of a successful imaging lens, Part Two: Performance-based specifications and their design considerations

The makings of a successful imaging lens, Part One: Application and specification development

Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1

Which type of colored filter is best for my imaging application?

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Focal Length Extender

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

고품질의 이미지를 얻기 위한 11가지 베스트 예제

Do you use imaging systems constantly in your professional field? Learn top tips for improving your imaging system and practices at Edmund Optics.

바로 보기

What is Imaging?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 1.2: Working Distance

EO Imaging Lab 모듈 1.5: 센서 사이즈

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

Contrast(대비)

Spatial Frequency

Resolution과 Contrast 비교

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.7: Contrast에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Resolution

Resolving Power

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Resolution

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.6: Resolution에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.8: Depth of Field에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2: 계측 정확성 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Field of View (FOV)

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.