제품이 장바구니에 추가됨

Metric Ball Bearing Translation Stages

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets
×
  • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
  • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
  • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
  • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능

공통 스펙

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Drive Orientation:
Center Drive
Construction:
Aluminium Stage
Straight Line Accuracy (μm):
2 per 25mm of travel
 Stage Size (mm)   Type of Drive   Drive Orientation   Travel (mm)   Note   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
31.8 x 32.5 Metric Micrometer Center Drive 13 Thru-Hole #56-355 KRW 617,700   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
31.8 x 32.5 Fine Screw (64 Pitch) Center Drive 12.7 Thru-Hole #56-356 재고정리 KRW 567,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
31.8 x 32.5 Fine Screw (64 Pitch) Center Drive 12.7 Solid Top #56-358 재고정리 KRW 567,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
44.4 x 44.4 Metric Micrometer Center Drive 13 Solid Top #55-281 재고정리 KRW 845,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
44.4 x 44.4 Metric Micrometer Center Drive 25 Solid Top #55-282 재고정리 KRW 845,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
44.4 x 44.4 Fine Screw (64 Pitch) Center Drive 19 Solid Top #55-283 재고정리 KRW 790,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
44.4 x 44.4 Metric Micrometer Center Drive 13 Thru-Hole #55-284 재고정리 KRW 845,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
44.4 x 44.4 Fine Screw (64 Pitch) Center Drive 19 Thru-Hole #55-285 재고정리 KRW 790,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
127 x 127 Metric Micrometer Center Drive 25 Thru-Hole #13-771 재고정리 KRW 1,344,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
127 x 127 Metric Micrometer Center Drive 25 Solid Top #13-772 KRW 1,238,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
127 x 127 Metric Micrometer Center Drive 50 Solid Top #13-770 재고정리 KRW 1,519,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Metric Ball Bearing Translation Stages는 상단 및 하단 플레이트에 metric 홀 패턴이 있는 제품으로서 25mm 이동당 2μm의 직선 정밀도를 제공하는 preloaded ball bearing 디자인을 특징으로 합니다. 이 스테이지는 clearance-thru hole 옵션을 비롯해 구동 메커니즘, 구동 방향, 이동 거리에 관한 여러 가지 구성 및 다양한 크기로 제공됩니다. Fine Screw (64 Pitch) 모델은 미세 해상도의 위치 조절을 제공하며, English 및 Metric micrometer 모델은 0.001inch 또는 0.01mm 눈금의 위치 판독을 제공합니다. Metric Ball Bearing Translation Stages는 마찰력을 줄이도록 설계되어 백래시나 사이드플레이 없이도 부드러운 선형 움직임이 가능합니다. 모든 스테이지에는 X-Y 스테이지 생성과 위치 잠금을 위한 나사가 포함됩니다.

참고: Adapter PlateZ-Axis Bracket은 브레드보드 장착 용도 및 X-Y-Z 구성에 이용할 수 있습니다. Braket에는 다양한 종류의 스테이지를 이용해 X-Y-Z 구성을 조립할 수 있는 나사가 포함됩니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Low Profile Z-Axis Bracket for 45mm Metric Stages #55-286 KRW 284,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Standard Z-Axis Bracket for 32mm Metric Stages #56-360 재고정리 KRW 132,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Low Profile Z-Axis Bracket for 32mm Metric Stages #56-359 KRW 132,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program