제품이 장바구니에 추가됨

Micro Line and Dot Standard Stage Micrometer

×
  • Pixel Dithering 교정
  • 2μm에서 100μm 범위의 Line과 Dot Range

공통 스펙

Scale Divisions:
2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Thickness (mm):
1.50 ±0.100
Dimensional Tolerance (mm):
±0.100
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Micro Line and Dot Standard Stage Micrometer #58-606 KRW 1,025,200 수량 5+ KRW 975,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Micro Line and Dot Standard Stage Micrometer on Opal Glass #58-762 KRW 1,531,200 수량 5+ KRW 1,455,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
Micro Line and Dot Standard Stage Micrometer w/ NIST Cert #59-273 KRW 1,408,000 수량 5+ KRW 1,338,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Micro Line and Dot Micrometer on Opal Glass w/ NIST Cert #59-274 KRW 1,832,800 수량 5+ KRW 1,742,600   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

Micro Line and Dot Standard는 중요한 측정을 하는 이미지 도구의 교정을 위해 디자인되었습니다. 패턴은 2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm의 점과 선을 보유합니다. 이 타깃으로 교정은 이미지 프로세스 알고리즘의 pixel dithering 효과를 제한합니다. Target은 유리 혹은 오팔 위에 크롬 코팅이 되어 있습니다.

Filter

Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

바로 보기

What is a video micrometer?

What is the cycle length of a Metric Ronchi Ruling?

Lens Types, Resolution, and Sensor Coverage

No imaging lens is the ideal choice for every type of imaging sensor, as multiple tradeoffs must be weighed and prioritized for every application.

바로 보기

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

바로 보기

Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Testing 및 Targets

Discover the different types of testing targets and their ideal applications, advantages, limitations, equations, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Choosing the Correct Test Target

Do you have a question about test targets? Find out how to choose the correct test target for your system along with application examples at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.6: Resolution에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.8: Depth of Field에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2: 계측 정확성 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요