제품이 장바구니에 추가됨

Micro Manual Rotary Stage

×
  • 2개의 초소형 크기 가능
  • 17도 Fine 조절
  • 360도 Coarse 조절

10mm 높이의 20mm 지름인 이 제품은 측면돌파 입니다. 360도 coarse 조절은 수동으로 부품 platform을 회전하여 공간이 좁은 환경에서 유익합니다. 80 TPI fine 나사는 17도의 fine 조절을 가능케 합니다. 이 스테이지는 시스템의 다른 부품에도 0-80 tapped 구멍으로 연결이 가능합니다. 광학 부품은 위 platform에 6개의 0-80 tapped 구멍이나 5/16-24 tapped 중앙 구멍을 통해 마운팅을 허용합니다.

제품정보

 Type of Drive   Type   Travel (°)   Center Hole   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Fine Screw (80 Pitch) English 17 (Fine), 360 (Coarse) 0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요