제품이 장바구니에 추가됨

Mid-Wave Infrared (MWIR) Polarizers

×
  • 1.5 – 5μm 파장 범위
  • 취급 및 시스템 결합이 용이한 마운트
  • 뛰어난 내구성의 Soda Lime Substrate

높은 contrast ratio 및 transmittance를 갖고 있는 Mid-Wave Infrared (MWIR) Polarizer는 1.5 – 5μm 파장 범위에서 작동하는 용도에 맞게 설계되었습니다. 거친 환경에 적합한 각각의 MWIR polarizer는 dichroic glass substrate으로 제작되어 UV radiation 및 화학약품에 내구성이 강할 뿐 아니라 작동 온도는 최대 120°C에 달합니다.

공통 스펙

Thickness (mm):
5.00
Construction:
Nanoparticle
Angle of Incidence (°):
±20
Substrate:
Soda Lime Float Glass
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
35 (1500-5000nm)
65 (2000-4500nm)
Transmitted Wavefront, P-V:
<3λ per 10mm
Beam Deviation (arcmin):
<1
Polarization Axis Mark (%):
±2
Wavelength Range (nm):
1500 - 5000
Damage Threshold, By Design:
1 W/cm2 (Continuous Block)
5 W/cm2 (Continuous Pass)
Operating Temperature (°C):
-20 to +120

제품정보

 Extinction Ratio  CA (mm)  Wavelength Range (nm)   Surface Quality  Dia. (mm)  Thickness (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
8.1 1500 - 5000 60-40 12.50 5.00
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
20.8 1500 - 5000 60-40 25.00 5.00

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program