제품이 장바구니에 추가됨

Milbond Adhesive System

Milbond Adhesive System

×
  • 2가지로 구성된 에폭시 접착 시스템
  • 유리-금속 접합
  • 미러 마운팅에 적합
  • Milsolve Decementing Agent 보유
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Milbond Adhesive System #53-288 KRW 203,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

해당 제품은 일반적인 유리-금속 접합에 사용할 수 있는 탄성 에폭시 접착제 키트입니다. 이 키트는 접착층 두께를 0.015"(약 0.38mm)로 유지해주는 600”(50피트)의 모노필라멘트 스페이서 재료와 두 종류의 접착제(파트 A, 파트 B)로 구성되어 있습니다. 또한, 부적절한 환경에 노출되지 않는 기판에 사용해야 합니다. 해당 제품은 유리-유리, 유리-플라스틱, 금속-플라스틱, 금속-금속 접합에도 사용할 수 있습니다. 내용물은 1,332 제곱인치 스페이서와 에폭시 400g입니다.

참고: 아노다이징 처리가 된 알루미늄 표면에는 사용하지 않는 걸 권장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요