에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Molded Diffuse Aspheric Condenser Lenses는 콘덴서 렌즈와 디퓨저를 하나의 광소자로 결합하여 조명 시스템을 단순화합니다. 이 렌즈는 LED 및 기타 광원의 빛을 시준하여 그라운드 글라스 디퓨저와 함께 콘덴서 렌즈를 사용할 때보다 더 효율적으로 균일한 조명을 제공합니다. 이 렌즈는 세 가지 타입의 몰드형 디퓨저 표면 텍스처(fine, medium, rough)로 공급되며, 텍스처가 거칠어 확산도는 높지만 투과율은 낮습니다. Molded Diffuse Aspheric Condenser Lenses는 내구성이 뛰어난 글래스 기판으로 제조되어 저출력부터 고출력 LED까지 함께 사용할 수 있으며, 균일한 확산 조명이 필요한 공간 제약적인 시스템에 안성맞춤입니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | Coating | Grit | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.50 | 18.00 | 0.67 | Uncoated | Smooth | #22-680 | KRW 52,200 수량 11+ KRW 47,900 견적 요청 |
|
||
26.50 | 18.00 | 0.67 | Uncoated | Medium | #22-681 | KRW 52,200 수량 11+ KRW 47,900 견적 요청 |
|
||
26.50 | 18.00 | 0.67 | Uncoated | Rough | #22-682 | KRW 52,200 수량 11+ KRW 47,900 견적 요청 |
|
||
40.00 | 28.50 | 0.63 | Uncoated | Smooth | #22-683 | KRW 68,200 수량 11+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
40.00 | 28.50 | 0.63 | Uncoated | Medium | #22-684 | KRW 68,200 수량 11+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
40.00 | 28.50 | 0.63 | Uncoated | Rough | #22-685 | KRW 68,200 수량 11+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
51.68 | 34.00 | 0.70 | Uncoated | Smooth | #22-686 | KRW 82,700 수량 11+ KRW 74,000 견적 요청 |
|
||
51.68 | 34.00 | 0.70 | Uncoated | Medium | #22-687 | KRW 82,700 수량 11+ KRW 74,000 견적 요청 |
|
||
51.68 | 34.00 | 0.70 | Uncoated | Rough | #22-688 | KRW 82,700 수량 11+ KRW 74,000 견적 요청 |
|
||
70.00 | 51.50 | 0.66 | Uncoated | Smooth | #22-689 | KRW 150,800 수량 11+ KRW 136,300 견적 요청 |
|
||
70.00 | 51.50 | 0.66 | Uncoated | Medium | #22-690 | KRW 150,800 수량 11+ KRW 136,300 견적 요청 |
|
||
70.00 | 51.50 | 0.66 | Uncoated | Rough | #22-691 | KRW 150,800 수량 11+ KRW 136,300 견적 요청 |
|
MOLDED DIFFUSE ASPHERIC CONDENSER LENSES | |||
Regular Condenser Lens | Condenser Lens with Smooth Diffuser | Conenser Lens with Medium Diffuser | Condenser Lens with Rough Diffuser |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Light collimated from an LED using a regular condenser lens and condenser lenses with a diffuser surface. As the texture of the diffuser surface becomes rougher, the level of diffusion increases. |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)