제품이 장바구니에 추가됨

Monochrome and Color Micro Board Level Cameras

×
  • 단색 및 컬러 버전
  • 3.8mm 및 6mm 렌즈 모델 또는 CS-마운트 모델
  • ¼" Interline Transfer CCD 센서
  • 12V DC 전압조정 Power Supply 필수

직접적인 시스템 통합을 위해 설계된 에드몬드 옵틱스의 보드 레벨 카메라는 머신 비전, 이미지 처리, 감시 등의 응용 분야에 필요한 다양한 솔루션을 제공합니다. 이 카메라는 기존의 박스형 타입과 같은 성능과 이점을 제공하지만 크기가 커지거나 중량이 증가하지 않습니다.  현재 취급 중인 제품으로는 표준 및 고해상도 마이크로 단색 카메라와 최소 규격의 컬러 카메라가 있습니다.

전원 공급 장치 및 교체 신호 케이블 또한 이용 가능. 사용 시 12V DC 전압조정 Power Supply 필수.

제품정보

 Type   Camera Sensor Format   Resolution (MegaPixels)   Connector   Mount   Housing   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Color Camera 1/4" 0.40 Analog, 10" Wire Leads Lens Included Board Level
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요