제품이 장바구니에 추가됨

Mounted Standard Series Iris Diaphragms

×
  • Pre-mounted in Aluminum Mounts
  • 8-32 or ¼-20 Threading for Post Mounting
  • Aperture Sizes Up to 50mm

알루미늄 마운트로 된 저희 조리개중 제일 인기 있는 제품입니다. 강한 내성은 마운트 안에서 조리개를 중앙에 맞춥니다. 마운팅 구멍은 광학 breadboard 배치를 쉽게 완성하기 위해서 중앙에 맞춥니다. ½"의 최대 구경 (제일 작은)은 8-32 에서 ¼-20까지의 thread 어댑터(#53-926)가 있습니다. 마운트된 standard 시리즈 조리개들에 관한 더한 정보는 standard 시리즈 테이블과 구경 범위를 맞추십시오.

참고: Iris Diaphragm Mounts는 별도 판매입니다.

제품정보

 Minimum Aperture (mm)   Maximum Aperture (mm)   Outer Diameter (mm)   Mounting Threads   Note   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0.8 12.0 30.8 8-32 -
0.8 25.0 50.8 ¼-20 -
1.2 30.0 48.0 - Sold with Filter Holder and Post
1.50 37.0 66.0 ¼-20 -
2.50 50.0 86.0 ¼-20 -

제품자료

 
A B C D E Threading F G Threading H Stock No.
30.8mm 19.8mm 6.1mm 6.35mm 2.5mm 4-40 15.1mm 8-32 #53-914
50.8mm 37.0mm 9.0mm 9.5mm 2.8mm 6-32 25mm ¼-20 #53-915
66mm 53.0mm 8.9mm 9.5mm 3mm 6-32 32.7mm ¼-20 #53-916
86mm 70.0mm 10.0mm 9.5mm 3.8mm 6-32 42.7mm ¼-20 #53-917

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program