제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

N-BK7 Half-Ball Lenses

TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

×
  • 반구 형태로 광섬유 결합 간소화
  • 빛을 시준하는 렌즈

Half-Ball(반구형) lenses는 광섬유 통신, 내시경, 현미경, 광픽업 장치, 레이저 측정 시스템에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

공통 스펙

Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Diameter Tolerance (μm):
±2.5
Substrate:
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2200

제품정보

Dia. (mm)  Substrate   Type   Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0.50 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
1.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
2.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
3.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
4.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
5.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
6.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
8.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program