에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Light Pipe Homogenizing Rod는 스펙트럼 특성에 관계없이 내부 전반사를 이용해 불균등한 광원을 균일하게 만들어줍니다. 이 로드는 육각형으로 구성되어 동급의 사각 구성보다 광손실이 35% 더 적습니다. 광원의 NA가 높으면 짧은 pipe를 이용해 균등화된 빛을 출력할 수 있는데 반해, 광원의 NA(Numerical Aperture)가 낮으면 더 긴 pipe를 사용해야 빛을 균일화할 수 있습니다. TECHSPEC® N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods는 다양한 가시광 용도에 사용되는 정밀 N-BK7을 이용해 제작됩니다.
Entrance and Exit Aperture (mm) | Wavelength Range (nm) | Length (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 350 - 2200 | 25.00 | #48-582 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
2.00 | 350 - 2200 | 50.00 | #63-080 | KRW 200,100 수량 6+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
2.00 | 350 - 2200 | 75.00 | #63-081 | KRW 240,700 수량 6+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
4.00 | 350 - 2200 | 25.00 | #63-082 | KRW 150,800 수량 6+ KRW 120,400 견적 요청 |
|
||
4.00 | 350 - 2200 | 50.00 | #49-402 | KRW 169,700 수량 6+ KRW 135,600 견적 요청 |
|
||
4.00 | 350 - 2200 | 100.00 | #63-083 | KRW 200,100 수량 6+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
5.00 | 350 - 2200 | 30.00 | #63-084 | KRW 162,400 수량 6+ KRW 129,800 견적 요청 |
|
||
5.00 | 350 - 2200 | 60.00 | #48-583 | KRW 181,300 수량 6+ KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
5.00 | 350 - 2200 | 120.00 | #63-085 | KRW 219,000 수량 6+ KRW 175,500 견적 요청 |
|
||
6.00 | 350 - 2200 | 50.00 | #63-086 | KRW 169,700 수량 6+ KRW 135,600 견적 요청 |
|
||
6.00 | 350 - 2200 | 75.00 | #49-403 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 350 - 2200 | 150.00 | #63-087 | KRW 230,600 수량 6+ KRW 184,200 견적 요청 |
|
||
8.00 | 350 - 2200 | 50.00 | #63-088 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
8.00 | 350 - 2200 | 100.00 | #49-404 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 168,200 견적 요청 |
|
||
10.00 | 350 - 2200 | 75.00 | #63-090 | KRW 219,000 수량 6+ KRW 175,500 견적 요청 |
|
||
10.00 | 350 - 2200 | 125.00 | #48-584 | KRW 240,700 수량 6+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
10.00 | 350 - 2200 | 175.00 | #63-091 | KRW 259,600 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
12.5 | 350 - 2200 | 75.00 | #84-529 | KRW 230,600 수량 6+ KRW 184,200 견적 요청 |
|
||
12.5 | 350 - 2200 | 150.00 | #84-530 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 201,600 견적 요청 |
|
||
12.5 | 350 - 2200 | 250.00 | #84-531 | KRW 301,600 수량 6+ KRW 240,700 견적 요청 |
|
||
15.0 | 350 - 2200 | 100.00 | #84-532 | KRW 282,800 수량 6+ KRW 226,200 견적 요청 |
|
||
15.0 | 350 - 2200 | 300.00 | #84-534 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
20.0 | 350 - 2200 | 200.00 | #84-536 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
20.0 | 350 - 2200 | 125.00 | #84-535 | KRW 327,700 수량 6+ KRW 262,500 견적 요청 |
|
||
20.0 | 350 - 2200 | 300.00 | #84-537 | KRW 490,100 수량 6+ KRW 391,500 견적 요청 |
|
이 밖에도 light pipe homogenizing rods의 용융 실리카 버전 또한 이용이 가능합니다. TECHSPEC® Light Pipe Homogenizing Rod Mounts는 light pipe homogenzing rods의 표준형 및 용융 실리카 제품군을 고정하도록 특별 설계되었으며, 로드의 취급 및 결합을 간소화합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
2mm Aperture, 25mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-904 | KRW 146,500 수량 6+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
2mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-905 | KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000 견적 요청 |
|
||
2mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-906 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 138,500 견적 요청 |
|
||
4mm Aperture, 25mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-907 | KRW 146,500 수량 6+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
4mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-908 | KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000 견적 요청 |
|
||
4mm Aperture, 100mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-909 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 138,500 견적 요청 |
|
||
5mm Aperture, 30mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-910 | KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000 견적 요청 |
|
||
5mm Aperture, 60mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-911 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700 견적 요청 |
|
||
5mm Aperture, 120mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-912 | KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-913 | KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000 견적 요청 |
|
||
6mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-914 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700 견적 요청 |
|
||
6mm Aperture, 150mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-915 | KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
8mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-916 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700 견적 요청 |
|
||
8mm Aperture, 100mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-917 | KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
8mm Aperture, 150mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-918 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 172,600 견적 요청 |
|
||
10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-919 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700 견적 요청 |
|
||
10mm Aperture, 125mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-920 | KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
10mm Aperture, 175mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-921 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 172,600 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)