제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

NIR I Coated Plano-Concave (PCV) Lenses

×
  • AR 코팅으로 600-1050nm 파장대역에서 각 면마다 0.5%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II

평면 오목렌즈는 한쪽은 평면이고 다른 한쪽은 곡선으로 되어 있습니다. 평면 오목렌즈는 음수의 초점거리를 가지고 있으며 이미지 감소와 빛의 퍼짐에 사용됩니다. 모든 치수는 mm로 표기 .

공통 스펙

Bevel:
Protective bevel as needed
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Damage Threshold, By Design:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

제품정보

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Coating   Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
3.00 -6.00 -6.56 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
3.00 -9.00 -9.56 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
6.00 -6.00 -6.84 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
6.00 -9.00 -9.84 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
6.00 -12.00 -12.99 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 -15.00 -16.32 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 -18.00 -19.32 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 -9.00 -10.21 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
9.00 -12.00 -13.26 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
9.00 -18.00 -19.26 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
9.00 -27.00 -28.68 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
12.00 -12.00 -13.23 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
12.00 -15.00 -16.68 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
12.00 -18.00 -19.95 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
12.00 -24.00 -26.32 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 -48.00 -50.31 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 -30.00 -31.96 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
20.00 -40.00 -42.31 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 -50.00 -52.31 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 -100.00 -102.88 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 -25.00 -26.96 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
25.00 -35.00 -36.96 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
25.00 -50.00 -52.31 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 -100.00 -102.31 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 -100.00 -103.30 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 -125.00 -128.30 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7

제품자료

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program