제품이 장바구니에 추가됨

NIST Traceable Scratch Dig Standards

NIST Traceable Scratch Dig Standards

×
  • ISO 10110-7 및 ISO 14997 준수
  • 1st Surface Pattern은 시스템 교정이나 코팅 검사에 적합
  • 2nd Surface Pattern은 표면 결함 검사에 적합

해당 제품은 스크래치나 패임과 같은 광학 부품의 표면 결함을 검사하는 데 적합합니다. 각 플레이트에는 Scratch-Dig 마킹 외에도 60mm 눈금, 다양한 크기의 그리드 6개, 다양한 주파수의 라인 블록 6개가 있습니다. 그리드는 불규칙한 모양의 결함이 있는 영역을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 한 영역에 대한 총 결함 면적의 제곱근이 해당 부분의 등급 번호입니다. 표준은 플레이트 2개가 한 세트인 구성으로 제공됩니다. 플레이트 1의 등급 번호는 0.004 - 0.040이고, 플레이트 2의 등급 번호는 0.040 - 0.400입니다. 1st Surface Set는 글래스 기판 상단에 숫자가 표시됩니다. 2nd Surface Set는 글래스 기판 하단에 숫자가 표시됩니다. Positive 세트는 투명한 배경 위에 불투명 표시가 되어있습니다. Negative 세트는 불투명한 배경 위에 투명 표시가 되어있습니다.

참고: 각 제품에는 Certificate of Compliance가 포함되어 있습니다.

공통 스펙

Note:
Standards are for comparing optics against ISO 10110 specifications.
Scale Divisions:
Every 0.025
Scale Length (mm):
60 ±0.002
Width (mm):
50.80
Thickness (mm):
1.50
Dot Diameter Tolerance (mm):
±0.002
Line Width Tolerance (mm):
±0.002
Construction:
Black Anodized Aluminum Housing
Housing Tolerance (mm):
±0.2
Length (mm):
114.30
Substrate:
Float Glass
Surface Flatness (P-V):
3-4λ/inch
Surface Quality:
20-10 (inside active area)
Angle of Incidence (°):
45.00

제품정보

 Dot Diameter Tolerance (mm)   Line Width Tolerance (mm)   Surface Quality   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
±0.002 ±0.002 20-10
±0.002 ±0.002 20-10
±0.002 ±0.002 20-10

제품자료

Plate 1
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.004 4.5 1 x 16 500 1 4.5
0.006 7 1.6 x 25 312.5 1.6 7
0.010 11 2.5 x 40 200 2.5 11
0.016 18 4 x 63 125 4 18
0.025 28 6.3 x 100 80 6.3 28
0.040 45 10 x 160 50 10 45
Plate 2
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.040 45 10 x 160 50 10 45
0.060 70 16 x 225 31.25 10 70
0.100 110 25 x 400 20 10 110
0.160 180 40 x 630 12.5 10 180
0.250 280 63 x 1000 8 10 280
0.400 450 100 x 1600 5 10 450
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program