에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
ESD 0.4mm Tip Width, Non-Marring Tweezers | #36-445 | KRW 70,300 수량 10+ KRW 62,000 견적 요청 |
|
||
ESD 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers | #36-447 | KRW 65,300 수량 10+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers | #36-449 | KRW 47,100 수량 10+ KRW 41,700 견적 요청 |
|
ESD: 세라믹 (탄소 포함) 팁이며 108-1011Ω의 표면 저항을 가지고 있습니다.
Resin-Tip: 팁은 PBT 플라스틱(유리 포함) 재질이며 백색이고 non-conductive 입니다.
Ceramic: 팁은 세라믹이고 바디는 폴리아세탈(유리 fiber reinforcement와 같이)입니다. 팁은 Non-magnetic, Non-conductive이고 열/화학용 저항이 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)