제품이 장바구니에 추가됨

Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

×
  • 광원으로 반사되는 원치 않는 빛을 차단
  • 일정한 스펙트럼
  • VIS와 NIR 범위 이용 가능

공통 스펙

Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Parallelism (arcmin):
<5
Clear Aperture (%):
90.00
Substrate:
Coating:
Non-Reflective ND
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
Dia. (mm)  Optical Density OD (Average)   Thickness (mm)   Transmission (%)   Wavelength Range (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.50 0.3 1.50 50.00 700 - 1200 #63-396 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 0.3 1.50 50.00 700 - 1200 #63-406 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 0.3 1.50 50.00 400 - 700 #63-376 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 0.3 1.50 50.00 400 - 700 #63-386 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 0.5 1.50 32.00 700 - 1200 #63-397 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 0.5 1.50 32.00 700 - 1200 #63-407 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 0.5 1.50 32.00 400 - 700 #63-377 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 0.5 1.50 32.00 400 - 700 #63-387 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 0.6 1.50 25.00 700 - 1200 #63-398 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 0.6 1.50 25.00 700 - 1200 #63-408 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 0.6 1.50 25.00 400 - 700 #63-378 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 0.6 1.50 25.00 400 - 700 #63-388 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 0.9 1.50 12.50 700 - 1200 #63-399 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 0.9 1.50 12.50 700 - 1200 #63-409 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 0.9 1.50 12.50 400 - 700 #63-379 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 0.9 1.50 12.50 400 - 700 #63-389 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 1.0 1.50 10.00 700 - 1200 #63-400 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
25.00 1.0 1.50 10.00 700 - 1200 #63-410 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 1.0 1.50 10.00 400 - 700 #63-380 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 1.0 1.50 10.00 400 - 700 #63-390 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 1.3 1.50 5.00 700 - 1200 #63-401 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 1.3 1.50 5.00 700 - 1200 #63-411 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 1.3 1.50 5.00 400 - 700 #63-381 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 1.3 1.50 5.00 400 - 700 #63-391 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 1.5 1.50 3.20 700 - 1200 #63-402 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 1.5 1.50 3.20 700 - 1200 #63-412 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 1.5 1.50 3.20 400 - 700 #63-382 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 1.5 1.50 3.20 400 - 700 #63-392 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 2.0 1.50 1.00 700 - 1200 #63-403 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
25.00 2.0 1.50 1.00 700 - 1200 #63-413 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 2.0 1.50 1.00 400 - 700 #63-383 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 2.0 1.50 1.00 400 - 700 #63-393 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 2.5 1.50 0.30 700 - 1200 #63-404 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 2.5 1.50 0.30 700 - 1200 #63-414 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 2.5 1.50 0.30 400 - 700 #63-384 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 2.5 1.50 0.30 400 - 700 #63-394 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 3.0 1.50 0.10 700 - 1200 #63-405 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 3.0 1.50 0.10 700 - 1200 #63-415 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 3.0 1.50 0.10 400 - 700 #63-385 KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 3.0 1.50 0.10 400 - 700 #63-395 KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Non-Reflective Neutral Density Filters는 광원을 일정하게 감쇠시키는 동안 원하지 않는 후면 반사를 제거하도록 설계되었습니다. EO만의 특수 코팅 디자인이 적용되어 반사가 2% 미만으로 최소화되고 전체 디자인 파장 범위에서 매우 높은 중성(Neutrality)이 그대로 유지됩니다. 400 - 700nm 파장 대역의 가시광선용 VIS와 700-1200nm 대역에서의 NIR용으로 제공되는 이 필터는 광대역 할로겐, 형광, 텅스텐 광원을 비롯해 저출력 레이저광의 투과를 제어하는 데 안성맞춤입니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.

Non-Reflective Neutral Density Filter Kits

각 kit는 OD값이 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0인 10개의 필터로 구성됩니다. 이러한 키트 제품은 정밀 시스템의 OD를 파악하는 데 안성맞춤입니다. 

OEM 용도를 위해 맞춤형 광밀도(OD)도 이용이 가능합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
VIS, 12.5mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit #64-351 KRW 1,421,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
VIS, 25mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit #64-352 KRW 1,580,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
NIR, 12.5mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit #64-473 KRW 1,421,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
NIR, 25mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit #64-474 KRW 1,580,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Neutral Density Filter 이해하기

Neutral Density (ND) Filters are designed to evenly reduce transmission. For more information on specifications and products, read more at Edmund Optics.

바로 보기

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Continuously Variable Apodizing Filter

Neutral Density Filter (ND)

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.