제품이 장바구니에 추가됨

Norland Electronic Adhesives

Norland 상세 정보 보기
×
  • 단일 구성 요소 UV 경화 접착제
  • 유리, 금속, 플라스틱에 사용할 수 있는 우수한 접착력
  • 밀봉, 밀폐, 고정 작업에 적합

해당 제품은 단일 구성 요소 UV 경화 접착제로 경화 시 전기 절연 결합을 형성합니다. 또한, 전자 조립 분야에서 신속하고 정확하게 접착할 수 있도록 설계되었으며, 유리, 금속, 플라스틱 소재에 사용할 수 있는 우수한 접착력을 제공합니다. 접착제에는 열 촉매제(heat catalyst)가 함유되어 있어 UV에 노출될 수 없는 부위를 빠르게 경화시켜줍니다. 해당 제품은 PCB(인쇄 회로 기판), 광전자 기기 및 전자제품의 밀봉, 밀폐, 와이어 고정, 그 외 고정 작업에 사용하기에 적합합니다.

참고: NEA 121/123은 피부 자극을 유발할 수 있으므로 피부가 오래 노출되거나 피부에 닿아서는 안 됩니다. 접착제 도포 시에는 핑거 코트나 장갑을 착용해 주세요. 또한, 경화 과정 중에는 발열량이 높기 때문에 부피가 큰 물질은 열이나 자외선에 노출되면 안 됩니다.

공통 스펙

Absorption Range (nm):
320 - 380
Glass Bonding:
Excellent

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Norland Electronic Adhesive NEA 121, 10cc Dispensing Barrel
Norland Electronic Adhesive NEA 121, 4 oz. Bottle
Norland Electronic Adhesive NEA 123, 10cc Dispensing Barrel
Norland Electronic Adhesive NEA 123, 4 oz. Bottle
Norland Electronic Adhesive NEA 123L, 10cc Dispensing Barrel
Norland Electronic Adhesive NEA 123SHGA, 10cc Dispensing Barrel

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program