에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Omega Optical DUV Transmission Gratings are designed to extend into the deep UV range, covering 190 - 400nm. Featuring good environmental stability and resistance to solarization, these gratings offer high performance and durability for systems operating in harsh environments. These Gratings provide a diffraction efficiency of 20% for wavelengths greater than 190nm and up to 50% for wavelengths between 200 - 240nm. Omega Optical DUV Transmission Gratings are available in 12.7 and 25mm square construction with resolution ranges from 300 - 1200 grooves/mm. These gratings are ideal for applications that require high-performance solutions, such as semiconductor manufacturing and life science analysis.
Handling Gratings: Gratings require special handling and are prone to damage from fingerprints and aerosols. Gratings should only be handled by the edges.
Groove Density (grooves/mm) | Blaze Angle (°) | Dimensions (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 8.6 | 12.70 x 12.70 |
#73-792
신제품
|
KRW 841,000 견적 요청 |
|
||
600 | 13 | 12.70 x 12.70 |
#73-794
신제품
|
KRW 841,000 견적 요청 |
|
||
600 | 17.5 | 12.70 x 12.70 |
#73-796
신제품
|
KRW 841,000 견적 요청 |
|
||
600 | 22 | 12.70 x 12.70 |
#73-797
신제품
|
KRW 841,000 견적 요청 |
|
||
830 | 19.4 | 12.70 x 12.70 |
#73-798
신제품
|
KRW 841,000 견적 요청 |
|
||
1200 | 26.7 | 12.70 x 12.70 |
#73-799
신제품
|
KRW 841,000 견적 요청 |
|
||
300 | 8.6 | 25.00 x 25.00 |
#73-800
신제품
|
KRW 1,442,800 견적 요청 |
|
||
600 | 13 | 25.00 x 25.00 |
#73-801
신제품
|
KRW 1,442,800 견적 요청 |
|
||
600 | 17.5 | 25.00 x 25.00 |
#73-802
신제품
|
KRW 1,442,800 견적 요청 |
|
||
600 | 22 | 25.00 x 25.00 |
#73-803
신제품
|
KRW 1,442,800 견적 요청 |
|
||
830 | 19.4 | 25.00 x 25.00 |
#73-804
신제품
|
KRW 1,442,800 견적 요청 |
|
||
1200 | 26.7 | 25.00 x 25.00 |
#73-805
신제품
|
KRW 1,442,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)