에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Optics for 261.4nm Lasers are manufactured with tight surface tolerances and high laser damage thresholds to meet the demanding needs of UV laser systems. With lenses, mirrors, and windows designed for 261.4nm available, these optics provide a solution for beam focusing, beam steering, and protecting sensitive components. Optics designed for 266nm that work well at 261nm, including filters, beam expanders, and beam shaping optics, are also available along with UV detection and measurement products. Optics for 261.4nm Lasers are ideal for use with UV lasers, such as the UVC Photonics Model 261 Laser, in applications including UV disinfection systems, biomedical fluorescence, and UV Raman spectroscopy. Please contact us if your application requires a 261.4nm optical component with a custom size, geometry, or coating.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
25.4mm Dia. x 100mm FL, 261.4nm Coated, Laser Grade PCX Lens |
#19-739
재고정리
|
KRW 175,500 수량 6+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
25.4mm Dia. x 250mm FL, 261.4nm Coated, Laser Grade PCX Lens |
#19-740
재고정리
|
KRW 175,500 수량 6+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
25.4mm Dia. x 500mm FL, 261.4nm Coated, Laser Grade PCX Lens |
#19-741
재고정리
|
KRW 175,500 수량 6+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
25.4mm Dia. x 1000mm FL, 261.4nm Coated, Laser Grade PCX Lens |
#19-742
재고정리
|
KRW 175,500 수량 6+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
25.4mm Square x 50 FL, 261.4nm AR Coated, Laser Grade PCX Cylinder Lens |
#19-743
재고정리
|
KRW 208,700 견적 요청 |
|
||
266nm CWL, 25mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | #39-313 | KRW 453,900 수량 6+ KRW 356,700 견적 요청 |
|
||
1.5X, 266nm Vega® Nd:YAG Laser Line Beam Expander | #12-872 | KRW 522,000 수량 10+ KRW 456,800 견적 요청 |
|
||
2X, 266nm Vega® Nd:YAG Laser Line Beam Expander | #35-092 | KRW 497,600 수량 10+ KRW 439,600 견적 요청 |
|
||
3X, 266nm Vega® Nd:YAG Laser Line Beam Expander | #35-096 | KRW 497,600 수량 10+ KRW 439,600 견적 요청 |
|
||
5X, 266nm Vega® Nd:YAG Laser Line Beam Expander | #35-100 | KRW 636,500 수량 10+ KRW 560,100 견적 요청 |
|
||
7X, 266nm Vega® Nd:YAG Laser Line Beam Expander | #35-108 | KRW 636,500 수량 10+ KRW 560,100 견적 요청 |
|
||
10X, 266nm Vega® Nd:YAG Laser Line Beam Expander | #35-114 | KRW 658,300 수량 10+ KRW 577,200 견적 요청 |
|
||
266nm Flat Top Beam Shaper | πShaper 6_6_266 | #34-255 | KRW 9,584,500 수량 5+ KRW 8,627,500 견적 요청 |
|
||
266nm Flat Top Beam Shaper | πShaper 12_12_266_HP | #15-498 | KRW 14,181,000 수량 5+ KRW 12,760,000 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1098401 | UV, 250-400nm | #88-413 | KRW 1,421,000 견적 요청 |
|
||
Laser Detection Card UV | #55-214 | KRW 142,100 견적 요청 |
|
||
Laser Detection Wand UV | #55-293 | KRW 261,000 견적 요청 |
|
||
Bench Mounted Laser Detection Head UV | #55-296 | KRW 336,400 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)