제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Polarization Maintaining Mirrors

Polarization Phase Maintaining Mirrors

Polarization Phase Maintaining Mirrors

×
  • 45° 입사각에서 원형의 입사 편광 상태를 유지
  • 532nm 혹은 1064nm에서의 반사율은 최대 99.9%, 650nm에서의 반사율은 80%(정렬용)
  • 설계 가능 직경: 12.7mm, 25.4mm, 50.8mm

해당 제품은 45° 입사각에서 반사 시 원형의 편광 방향을 유지합니다. 532nm 혹은 1064nm의 표준 레이저 V-코팅이 적용된 미러로 99.9% 이상의 높은 반사율을 제공합니다. 또한, 650nm에서 반사율이 80% 이상이므로 시스템 정렬을 용이하게 합니다. 해당 제품은 용융 실리카 기판이 특징이며 제공되는 표준 직경은 12.7mm, 25.4mm, 50.8mm입니다. 레이저 가공, 간섭계처럼 원형의 편광을 활용 및 유지해야 하는 어플리케이션에 적합합니다.

공통 스펙

Clear Aperture (%):
90
Substrate:
Angle of Incidence (°):
45
Surface Flatness (P-V):
λ/8

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Polarization Maintaining Mirror, 532nm, 45° AOI, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick
Polarization Maintaining Mirror, 532nm, 45° AOI, 25.4mm Dia., 6.35mm Thick
Polarization Maintaining Mirror, 532nm, 45° AOI, 50.8mm Dia., 9.53mm Thick
Polarization Maintaining Mirror, 1064nm, 45° AOI, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick
Polarization Maintaining Mirror, 1064nm, 45° AOI, 25.4mm Dia., 6.35mm Thick
Polarization Maintaining Mirror, 1064nm, 45° AOI, 50.8mm Dia., 9.53mm Thick

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program