에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Polarizing Cube Beamsplitters for Quantum Computing are ideal for use in trapped ion, linear optical, and neutral atom quantum computing and quantum cryptography and communication applications. These beamsplitters are available in a range of commonly used, application-specific wavelengths across the UV to NIR spectrum covering the main wavelengths of commonly used ions (Ytterbium/Strontium/Calcium) energy levels to provide Rydberg excitation, Doppler cooling and other operations such as Raman effects, trapping of ions and others.
They offer a >99.5% reflection of S-Polarized light and >96% transmission of P-Polarized light. Featuring a compact 12.7mm cube construction, these beamsplitters can be easily integrated into benchtop applications or OEM devices and help to save space in the system. Polarizing Cube Beamsplitters for Quantum Computing feature a fused silica substrate, offering low temperature sensitivity, and are AR-coated for maximum transmission at the design wavelength to ensure optimal performance with low light signals. These beamsplitters feature precision right angle prisms to ensure λ/6 surface flatness and a surface quality of 20-10. Half Waveplates for Quantum Computing are also available, and custom wavelengths are available for both.
Extinction Ratio | DWL (nm) | Wavelength Range (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
>1000:1 | 366 | 366 - 369 |
#72-215
신제품
|
KRW 717,800 수량 5+ KRW 609,000 견적 요청 |
|
||
>1000:1 | 392 | 392 - 399 |
#72-216
신제품
|
KRW 717,800 수량 5+ KRW 609,000 견적 요청 |
|
||
>1000:1 | 435 | 425 - 445 |
#72-217
신제품
|
KRW 717,800 수량 5+ KRW 609,000 견적 요청 |
|
||
>1000:1 | 495 | 493 - 553 |
#72-218
신제품
|
KRW 717,800 수량 5+ KRW 609,000 견적 요청 |
|
||
>1000:1 | 689 | 679 - 698 |
#72-219
신제품
|
KRW 717,800 수량 5+ KRW 609,000 견적 요청 |
|
||
>1000:1 | 815 | 810 - 825 |
#72-220
신제품
|
KRW 717,800 수량 5+ KRW 609,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)