제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

Post Holder Assemblies

#59-006

#59-006 #59-007
×
  • 2” 포스트 홀더에 Slot있는 베이스
  • 가장 인기 있는 Slotted 베이스에 2가지 옵션

인기 있는 2” 포스트 홀더(#58-978)와 slot있는 베이스 plate 혼합은 모든 0.50” (12.7mm) 직경 포스트를 위해 quick-change 마운트를 제공합니다. 어떤 테이블이나 plate에 1” 중앙 ¼” 마운팅 slot으로 설치 됩니다. 옵션 A는 베이스 plate #03-655를 포함하고 옵션 B는 베이스 plate #52-083를 포함합니다. 베이스 plate 옵션은 다른 방향 움직임을 허용합니다.

공통 스펙

Note:
Post not included
Function:
Assembly
Post Holder Length (inches):
2.00

제품정보

 Type   Post Holder Length (inches)   Base Plate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
English 2.00 Sliding 2" x 3" Base Plate
English 2.00 Side to Side Sliding 2" x 3" Base Plate

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요