제품이 장바구니에 추가됨

Pre-Moistened Towelettes

×
  • 화이트 색상의 물티슈
  • 낱개 포장
  • 비코팅 및 코팅 글래스나 플라스틱 소재의 광학 부품에 적합

해당 제품을 사용하여 무반사(AR) 코팅을 비롯한 모든 코팅과 렌즈를 안전하고 효과적으로 세척할 수 있습니다. 글래스, 플라스틱, 폴리카보네이트 소재의 비코팅 및 코팅 렌즈에 대한 적합성 테스트를 실시해 제품 인증을 완료했습니다. 컴팩트한 크기와 포장으로 어디서든 사용이 가능합니다. 실리콘 성분이 함유되어 있지 않습니다. 낱개 포장되어 있으며 8" x 5" 크기로 접혀 있습니다. 1박스에 100매가 들어있습니다.

참고: 해당 제품은 Prematex® 라인에 포함되지 않습니다.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요