제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Precision Broadband Laser Mirrors

×
  • Tunable Lasers 및 다중 Laser Sources 반사에 적합
  • 모든 Polarization 상태는 0 - 45°부터 높은 반사율
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능

공통 스펙

Note:
Optical Power: λ/10
Clear Aperture (%):
>80
Back Surface:
Ground
Surface Quality:
20-10
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/20
Angle of Incidence (°):
0-45
Substrate:
Durability:
MIL-M-13508-C

제품정보

 Wavelength Range (nm)  Dia. (mm)  Thickness (mm)  AOI (°)  제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
300 - 550 12.70 5.00 0-45
300 - 550 25.40 8.00 0-45
400 - 700 12.70 5.00 0-45
400 - 700 25.40 8.00 0-45
700 - 900 12.70 5.00 0-45
700 - 900 25.40 8.00 0-45
450 - 12000 12.70 5.00 0-45
450 - 12000 25.40 8.00 0-45
450 - 12000 50.80 12.50 0-45

제품설명

TECHSPEC® Precision Broadband Laser Mirrors는 높은 반사율을 특징으로 하기 때문에 UV, VIS 및 NIR 빔 조정 용도에 적합한 제품입니다. 광대역 dielectric enhanced silver coating은 입사각이 0 - 45˚일 때 450nm - 12micron 파장 범위에서 98%가 넘는 반사율을 보입니다. 또한, 이 미러는 표준 내구력에 관한 MIL-M-1350BC 규정을 충족합니다. TECHSPEC® Precision Broadband Laser Mirrors는 레이저 스캐닝, 빔 조정을 포함한 높은 laser damage threshold를 필요로하는 까다로운 레이저 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요