제품이 장바구니에 추가됨

Precision Pinhole Mount

#53-287 + #54-339 Ring Mount

#53-287 + #54-339 Ring Mount 25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287
×
  • 정밀 핀홀을 사용할 수 있도록 기계적 지지 제공
  • Retainer Ring의 사용으로 기계적 응력(Stress) 최소화
  • C-Mount 부품에 적용 가능

1.02" 직경의 Precision Pinhole Mount는 ⅜" (9.5mm) 직경의 비마운트 정밀 핀홀을 안정적으로 지지하도록 retainer ring을 특징으로 하며, 후면에는 male external RMS thread (20.32mm x 36TPI)가 있습니다. #03-627 threaded objective ring mount와 함께 사용하면, Precision Pinhole Mount는 C-Mount 부품을 손쉽게 장착할 수 있습니다. 이 밖에도 ¼-20 마운팅 홀이 있는 two piece ring mount를 이용해 Precision Pinhole Mount를 표준 광학 브레드보드와 포스트에 적용할 수 있습니다.

제품정보

 Outer Diameter (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.8
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요