제품이 장바구니에 추가됨

Precision Powell Lenses

×
  • Generate Uniform, Flat-Top Profile Over Entire Line
  • Fan Angles from 1° to 75° Available
  • AR Coated for 400 - 500nm or 500 - 850nm

공통 스펙

Dimensions (mm):
8.90 +0.00/-0.15
Height (mm):
8.90 +0.00/-2.00
Index of Refraction nd:
1.458
 Fan Angle (°)   Coating   Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.00 BBAR (400-500nm) N-BK7 #70-128 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
10.00 BBAR (400-500nm) N-BK7 #70-129 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
15.00 BBAR (400-500nm) N-BK7 #70-130 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
20.00 BBAR (400-500nm) N-BK7 #70-131 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
30.00 BBAR (400-500nm) N-BK7 #70-132 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
45.00 BBAR (400-500nm) N-SF6 #70-133 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
60.00 BBAR (400-500nm) N-SF6 #70-134 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
75.00 BBAR (400-500nm) N-SF6 #70-135 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
1.00 BBAR (500-850nm) N-BK7 #70-136 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
5.00 BBAR (500-850nm) N-BK7 #70-137 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
10.00 BBAR (500-850nm) N-BK7 #70-138 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 BBAR (500-850nm) N-BK7 #70-139 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
20.00 BBAR (500-850nm) N-BK7 #70-140 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
30.00 BBAR (500-850nm) N-BK7 #70-141 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
45.00 BBAR (500-850nm) N-SF6 #70-142 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
60.00 BBAR (500-850nm) N-SF6 #70-143 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
75.00 BBAR (500-850nm) N-SF6 #70-144 신제품 KRW 445,200 수량 11+ KRW 400,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Precision Powell Lenses, also known as aspheric line generators (ALGs), spread an input beam across a uniform line with a top-hat beam profile at a specified fan angle. These Powell lenses are produced through a precision manufacturing process to ensure high contained power, uniformity, and line straightness across the entire produced line, as well as superior part-to-part consistency. They are designed for a specific input beam diameter to provide best line uniformity; larger input beams will result in higher intensity at the ends of the generated line, while smaller will create a more Gaussian distribution. Precision Powell Lenses are ideal for use in machine vision and life science applications including  3D profile measurement, PCB inspection, line-scan SD-OCT, line-scan confocal microscopy, flow cytometry, and particle analysis.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program