제품이 장바구니에 추가됨

Precision Ronchi Ruling Glass Slides

×
  • Resolution, Field 왜곡과 Parfocal Stability 평가를 위해 사용
  • Reticle과 Field 교정 요구에 적합
  • Opal 기반 위 혹은 형광 막이 있는 Float Glass, Fused Silica, Fused Silica 기반 위에 이용 가능

정밀 Ronchi Ruling 유리 슬라이드는 특히 현미경의 해상도 측정, 필드 왜곡, partfucal 안정성을 위한 우수한 제품입니다. Milimeter (LP/MM) 버전 별로 다양한 linepair가 가능함.

공통 스펙

Length (inches):
3.00
Pattern Size (mm):
12.7 x 25.4
Thickness (mm):
1.10
Width (inches):
1.00
Optical Density OD (Average):
3.00

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5 lp/mm, 1" x 3", Float Glass, Ronchi Ruling
10 lp/mm, 1" x 3", Float Glass, Ronchi Ruling
20 lp/mm, 1" x 3", Float Glass, Ronchi Ruling
40 lp/mm, 1" x 3", Float Glass, Ronchi Ruling
80 lp/mm, 1" x 3", Float Glass, Ronchi Ruling
100 lp/mm, 1" x 3", Float Glass, Ronchi Ruling
200 lp/mm, 1" x 3", Float Glass, Ronchi Ruling
400 lp/mm, 1" x 3", Float Glass, Ronchi Ruling
600 lp/mm, 1" x 3", Float Glass, Ronchi Ruling
10 lp/mm, 1" x 3", Fused Silica, Ronchi Ruling
40 lp/mm, 1" x 3", Fused Silica, Ronchi Ruling
100 lp/mm, 1" x 3", Fused Silica, Ronchi Ruling
200 lp/mm, 1" x 3", Fused Silica, Ronchi Ruling
600 lp/mm, 1" x 3", Fused Silica, Ronchi Ruling
10 lp/mm, 1" x 3", FS w/ Fluorescent, Ronchi
40 lp/mm, 1" x 3", FS w/ Fluorescent, Ronchi
100 lp/mm, 1" x 3", FS w/ Fluorescent, Ronchi
200 lp/mm, 1" x 3", FS w/ Fluorescent, Ronchi
600 lp/mm, 1" x 3", FS w/ Fluorescent, Ronchi
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program