제품이 장바구니에 추가됨

Precision Waveplates for Laser Processing

×
  • 일반적인 레이저 가공 파장 대역에서 높은 레이저 손상 임계값(LDT)
  • λ/500의 지연 공차
  • 소재 가공 어플리케이션에 적합

해당 제품은 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공하며 소재 가공 및 기타 고에너지 어플리케이션에 적합합니다. 또한, λ/500의 높은 지연 공차를 제공하므로 정밀도와 안정성이 높아야 하는 까다로운 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 제로 오더로 설계된 웨이브플레이트이며 대역폭이 확장되고 온도 변화에 영향을 덜 받으므로 ±1% 이상의 파장 편차를 허용합니다. 해당 제품에 제공되는 직경 옵션은 25.4mm와 50.8mm이며 널리 사용되는 소재 가공 파장 대역(532nm, 1030nm, 1064nm)에 맞게 설계되었습니다. Nd:YAG 레이저 파장 대역을 사용하도록 설계된 제품은 1064nm, 10ns에서 최대 35J/cm2의 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공하며, Yb:YAG 레이저 파장 대역을 사용하도록 설계된 제품은 1030nm, 200fs에서 최대 0.5J/cm2의 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공합니다.

공통 스펙

Construction:
Air-Spaced
Parallelism (arcsec):
<3
Coating:
Ravg<0.1% on each surface
Substrate:
Crystal Quartz
Retardance:
λ/2
Surface Quality:
20-10
Retardance Tolerance:
<λ/500 @ 20C
Mount Thickness (mm):
6.00 +0.00/-0.25

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 532nm 25.4mm Dia
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 1030nm 25.4mm Dia
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 1064nm 25.4mm Dia
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 532nm 50.8mm Dia
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 1030nm 50.8mm Dia
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 1064nm 50.8mm Dia

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program