제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture Hirose Connector

Optotune 상세 정보 보기
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

×

Optotune 10mm Clear Aperture Industrial Focus-Tunable Lenses는 당사의 Optotune Focus Tunable Lenses를 C-mount 호환 하우징과 결합해 이미징 시스템과의 기계적 결합을 쉽게 해줍니다. Hirose connection을 통해 렌즈에 제어 전류를 가하면, 이 렌즈는 +5 ~ +10 diopter의 조절 범위를 제공합니다. 초점 거리를 조절할 수 있는 기능이 있어 다중 렌즈 포커스 또는 줌 시스템을 대체하기 적합합니다. 초점 범위를 이동하기 위해서는 offset lens처럼 엣지 두께가 4.7mm 미만인 12mm plano-convex (PCX) 또는 plano-concave (PCV) lens를 사용해야 합니다. 이미징 용도의 경우 사전 장착된 -150mm N-BK7 PCV lens를 이 Optotune 10mm Clear Aperture Industrial Focus-Tunable Lens와 함께 이용할 수 있습니다.

참고: Hirose cable (#88-941) 및 Lens Driver (#88-940)는 별도로 판매됩니다. Offset lens가 전체 초점 범위에 어떤 영향을 주는지 모델링하는 데 필요한 prescription data 또한 이용할 수 있습니다.

제품정보

CA (mm)  Focus Range   Wavelength Range (nm)   Mounting Threads   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
10.00 +5 to +10 diopter
+100 to +200mm
700 - 1100 C-Mount (Male/Female)

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
6-way Male/Female Hirose Cable, 3m Length #33-468 KRW 210,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 KRW 163,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I #88-940 KRW 706,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6-way Male/Female Hirose Cable, 5m Length #23-852 KRW 230,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program