제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

PUROSOL™ Optical Cleaner

×
  • 환경 안전성 100% 준수
  • 얼룩 및 잔류물 방지
  • 전체 코팅 및 다층 코팅 처리를 한 방위 산업용 광학 제품에 적합
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Purosol Optical Cleaner 2 oz. Spray Bottle #57-726 KRW 29,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
Purosol Optical Cleaner 4 oz. Spray Bottle #57-727 KRW 36,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Purosol Optical Cleaner 2 oz. Spray Case (24 Dropper Bottles) #57-728 KRW 572,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Purosol Optical Cleaner 4 oz. Spray Case (24 Dropper Bottles) #57-729 KRW 725,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

보안과 직결됩니다. 해당 제품은 최첨단 기성 광학 부품뿐만 아니라 맞춤형 및 방위 산업용 광학 어셈블리에 사용할 수 있는 클리너입니다. 표면에 묻은 이물질로부터 결합 에너지를 분해할 수 있는 유일한 제품입니다. 최신식 클리닝 솔루션으로 세계 최고의 광학 기술 기업들이 새로운 첨단기술표준을 제안하는 데 기여했습니다. 100% 안전하면서 자연 분해되는 불연성 제품입니다. 용매가 불필요하고 무취이며 비전도성을 갖습니다. pH 중성에 해당하고 휘발성 유기 화합물이 들어 있지 않으며 확실한 정전기 방지가 가능합니다. 클래스 100 클린룸에서 제조되는 제품입니다. 글래스나 플라스틱 소재에 적합합니다.

Filter

Cleaning Optics

Looking for the best way to clean optics? Learn more about the different cleaning products and methods, along with tips to handle optics at Edmund Optics.

바로 보기

Quick Tips for Cleaning Optics

Knowing how to properly clean your optical components is an easy way to maintain system performance and save money by decreasing the risk of component damage.

바로 보기

First Contact Polymer Solution

First Contact Polymer Solution is an easy-to-use liquid polymer for cleaning the surfaces of lenses and other optical components (see below for a more extensive list)

바로 보기

How do I clean my micro optics?

How do I clean my mirrors?

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

How do I clean my optics?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program