제품이 장바구니에 추가됨

0.125" Core, Quartz Fiber Optic Light Guide

×
사양 선택하기
Fiber Bundle Diameter (inches):
재고 번호 #38-955 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 406,000
수량 1+
KRW 406,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

General

Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
Compatible Light Guide Adapter:
SX: #38-943
MX: #66-904
Geometry:
Spot Light

Physical & Mechanical Properties

Fiber Bundle Diameter (inches):
0.125
Length (inches):
36.00

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품정보

 Fiber Bundle Diameter (inches)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0.125

더 알아보기

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • Designed for UV Applications
  • Maximize Transmission Efficiency
  • Multiple Core Sizes Available

경제적인 산업용 등급의 UV quartz fiber optic light guide는 적외선 용도를 위해 디자인 되었습니다. 245nm에서는 fluorescence를 보이고 gamma나 X-ray 환경에서는 어두워 집니다. Plastic-clad quartz fiber는 10:1 core/clad 비율로 최대 투과 효율을 제공하고 작은 섬유 직경으로 높은 효율성을 보입니다. PVC-covered Monocoil로 덮어졌으며 끝부분은 스테인리스 스틸 입니다.

Light guide 어댑터 (비포함)광섬유 조명과 같이 사용.

어댑터는 light guide는 지름 끝부분에 따라 맞습니다. #38-954#38-955#38-943 사용하고 #38-956#38-944를 사용합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
0.191" ID, Fiber Optic Adapter SX-5 #38-943 KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

제품자료

 
Length A B C D Stock No.
36.0" 0.062" 0.205" 0.190" 0.187" #38-954
36.0" 0.125" 0.312" 0.268" 0.187" #38-955
36.0" 0.250" 0.468" 0.430" 0.312" #38-956
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요