에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
크기: 2½" x 2½" x 1¼"이고 5/16-18 탭 구멍으로 ¾" OD post와 수평 arm을 수용합니다. 2¼" 이동거리. 링 중앙에서 ¾" 구멍의 중앙까지 거리는 110mm. 무게 0.68 kg.
크기: 2" x 2" x 1 1/8"이고 ¼-20 탭 구멍으로 ¾" OD post와 수평 arm을 수용합니다. 35mm 이동거리와 고정 노브. 링 중앙에서 ¾" 구멍의 중앙까지 거리는 100mm. 무게 0.6 kg.
mounting을 위한 ¼-20 stud. ¼-20 탭 구멍으로 ¾" OD post와 수평 arm을 수용합니다. 일반이나 일반/미세 움직임. 이동: 35mm. 한번의 회전으로 일반에선 25.5mm와 미세에선 3.2mm 이동. Centerline 거리는 51mm. 고정 노브.
mounting을 위한 ¼-20 stud. ¼-20 탭 구멍으로 ¾" OD post와 수평 arm을 수용합니다. 일반 움직임 거리: X = 30mm, Y = 35mm, Z = 32mm. Centerline 거리는 80mm. 고정 노브.
Type of Adjustment | Type of Movement | Note | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coarse Movement | Linear (Y) | ¼-20 Stud | #54-793 | KRW 674,300 견적 요청 |
|
||
Coarse/Fine Movement | Linear (Y) | ¼-20 Stud | #54-794 | KRW 761,300 견적 요청 |
|
||
Coarse Movement | Linear (Y) | 50 mm Diameter Thru-Hole | #03-609 | KRW 526,400 견적 요청 |
|
||
Coarse/Fine Movement | Linear (Y) | 50 mm Diameter Thru-Hole | #54-792 | KRW 717,800 견적 요청 |
|
||
Coarse Movement | Linear (XYZ) | ¼-20 Stud | #55-621 | KRW 1,181,800 견적 요청 |
|
||
Coarse/Fine Movement | Linear (Y), Rotation | 50 mm Diameter Thru-Hole | #59-321 | KRW 848,300 견적 요청 |
|
||
Coarse/Fine Movement | Linear (Y), Rotation | ¼-20 Stud | #59-322 | KRW 913,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)