제품이 장바구니에 추가됨

Rack and Pinion Stages

X-Axis Metric Stages

X-Axis Metric Stages X-Y Axis Metric Stages X-Y-Z Axis Metric Stages Z-Axis Metric Stage +4
×
  • Brass Rack과 Pinion이 있는 Aluminum Stage
  • 20mm Travel / Knob 회전
  • Scale은 1mm 증분과 잠금 레버를 특징으로 함
  • Basic Rack and Pinion Stage도 이용 가능함

Rack and Pinion Stages는 높은 load capacity와 정확도에 더해 긴 travel이 필요한 다양한 용도에 적합합니다. Rack and Pinion Stage는 다양한 translation axis에 사용할 수 있습니다.

참고: Rack and Pinion Stage를 breadboard에 연결하려면 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977)를 사용하십시오. Z Axis Right Angle Bracket을 사용해 Z axis translation을 지원하는 stage와 사용할 수 있습니다.

공통 스펙

Note:
With locking lever
Guide System:
Dovetail
Construction:
Rack and Pinion: Brass
Stage: Aluminum
Travel Per Knob Rotation (mm):
20
Type of Drive:
Rack and Pinion

제품정보

 Type of Movement   Type of Drive   Type   Travel (mm)   Resolution (mm)   Center Hole   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Linear (X) Rack and Pinion Metric 30 (±15) 0.1 None
Linear (X) Rack and Pinion Metric 60 (±30) 0.1 None
Linear (X) Rack and Pinion Metric 100 (±50) 0.1 None
Linear (X-Y) Rack and Pinion Metric 30 (±15) 0.1 None
Linear (X-Y) Rack and Pinion Metric 60 (±30) 0.1 None
Linear (X-Y-Z) Rack and Pinion Metric 60 (±30) in X and Y
40 (±20) in Z
0.1 None
Linear (X-Y-Z) Rack and Pinion Metric 30 (±15) in X and Y
40 (±20) in Z
0.1 None
Linear (Z) Rack and Pinion Metric 40 (±20) 0.1 None
Linear (X-Z) Rack and Pinion Metric 60 (±30) in X
40 (±20) in Z
0.1 None
Linear (X) Rack and Pinion Metric 60 (±30) 0.1 M16 x 1
Linear (X-Y) Rack and Pinion Metric 60 (±30) 0.1 M16 x 1

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
120 x 70mm Metric Base Plate #54-977 KRW 121,800 수량 10+ KRW 107,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M6 Post Holder with Male Stud #64-374 KRW 90,600 수량 10+ KRW 80,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
¼-20 Post Holder with Male Stud #64-375 KRW 90,600 수량 10+ KRW 80,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
½" Diameter Post Holder #64-376 KRW 81,200 수량 10+ KRW 72,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program