제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Reflective Diffusers

Reflective Diffusers

Reflective Diffusers

×
  • UV와 IR 확산 용도에 적합
  • 보호 알루미늄 또는 보호 골드 코팅
  • 120 그릿(Grit)으로 샌드블라스트 처리된 표면

TECHSPEC® Reflective Diffusers는 UV와 IR 확산 용도로 설계되었으며 각각의 스펙트럼 영역에서 투과형 디퓨저보다 더 높은 효율성을 제공합니다. 이 디퓨저는 샌드블라스트 처리된 표면에 금속 코팅 처리가 되어 확산형 반사 표면과 같은 역할을 합니다. 샌드블라스트 처리된 표면에서 반사되는 입사광은 확산형 강도 패턴으로 전환됩니다. TECHSPEC Reflective Diffusers는 UV 또는 IR 스펙트럼에서 반사율을 높이기 위해 강화 알루미늄 또는 보호 골드 코팅 처리가 됩니다. 또한 직경이 5mm인 표준 크기를 이용할 수 있습니다.

공통 스펙

Grit:
120
Thickness (mm):
1.60 (nominal)
Substrate:
Float Glass

제품정보

Dia. (mm)  Coating   Grit   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) 120
5.00 Protected Gold (700-10000nm) 120
10.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) 120
10.00 Protected Gold (700-10000nm) 120
12.50 Enhanced Aluminum (450-650nm) 120
12.50 Protected Gold (700-10000nm) 120
20.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) 120
20.00 Protected Gold (700-10000nm) 120
25.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) 120
25.00 Protected Gold (700-10000nm) 120
50.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) 120
50.00 Protected Gold (700-10000nm) 120
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program