에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 필터는 표면 전체에 걸쳐 일정한 농도 값을 가지고 있습니다. 투과 대비 반사 비율은 농도 선택에 따라 변화합니다. 적층해서 사용할 경우 총 농도는 각각 필터의 농도를 더한 값입니다. ND 필터는 넓은 스펙트럼 범위에서 빛을 감쇠하는 데 주로 사용됩니다. 대개 레이저와 포토미터 용도에 사용되지만 지나치게 높은 파워에 노출 시 손상을 입거나 정확하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 입사각이 0°일 때 미러면은 광원을 향해야 합니다.
광밀도(OD)는 합산적 관계(additive relationship)를 갖습니다. 예를 들어, 0.6과 0.9 OD의 필터를 서로 적층해서 사용하면 결과적으로 1.5 OD가 생성됩니다. OD는 다음 방정식에서와 같이 투과율과도 관련이 있습니다.
T = 10-OD x 100 = Percent Transmission.
참고: 광밀도가 낮은 필터(0.1, 0.15, 0.2 OD)는 인코넬로 이루어진 얇은 층으로 코팅 처리가 되어 있으며, 시간이 지남에 따라 성능에 변화가 생길 수 있습니다. 이러한 필터의 제품 수명을 연장하려면, 코팅 손상 방지를 위해 세척 시 비접촉 방식(예: 압축 공기)을 활용해야 하고 산화 방지를 위해 습한 환경은 피하도록 주의해야 합니다.
참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | - | 0.1 | 1.60 | 79.49 | #64-125 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 0.15 | 1.60 | 70.79 | #64-126 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #64-127 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 0.3 | 1.60 | 50.00 | #46-131 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 0.4 | 1.60 | 40.00 | #64-128 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 0.5 | 1.60 | 32.00 | #46-132 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 0.6 | 1.60 | 25.00 | #49-071 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 0.7 | 1.60 | 20.00 | #64-130 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 0.9 | 1.60 | 12.5 | #49-074 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 1.0 | 1.60 | 10.00 | #46-133 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.0 | 1.60 | 1.00 | #46-136 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.5 | 1.60 | 0.3 | #46-137 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 3.0 | 1.60 | 0.1 | #46-138 | KRW 49,300 수량 6+ KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.1 | 1.60 | 79.49 | #64-131 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #64-133 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.3 | 1.60 | 50.00 | #30-933 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.4 | 1.60 | 40.00 |
#64-134
재고정리
|
KRW 52,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.5 | 1.60 | 32.00 |
#30-934
재고정리
|
KRW 52,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.7 | 1.60 | 20.00 |
#64-136
재고정리
|
KRW 52,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.0 | 1.60 | 10.00 | #30-935 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.3 | 1.60 | 5.00 | #30-936 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.5 | 1.60 | 3.2 |
#30-937
재고정리
|
KRW 52,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 2.0 | 1.60 | 1.00 | #30-938 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.0 | 1.60 | 0.1 |
#43-812
재고정리
|
KRW 52,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.2 | 1.60 | 63.10 |
#64-139
재고정리
|
KRW 73,900 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.3 | 1.60 | 50.00 | #43-813 | KRW 104,400 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.4 | 1.60 | 40.00 |
#64-140
재고정리
|
KRW 73,900 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.5 | 1.60 | 32.00 |
#43-814
재고정리
|
KRW 73,900 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.7 | 1.60 | 20.00 |
#64-142
재고정리
|
KRW 73,900 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.0 | 1.60 | 10.00 | #43-815 | KRW 104,400 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.3 | 1.60 | 5.00 | #46-123 | KRW 104,400 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.5 | 1.60 | 3.2 |
#46-124
재고정리
|
KRW 73,900 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 2.0 | 1.60 | 1.00 | #43-816 | KRW 104,400 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 3.0 | 1.60 | 0.1 | #46-126 | KRW 104,400 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
Reflective Neutral Density Filter Kits느 8개나 14개의 광밀도(OD)로 구성되어 있습니다. 8개를 포함하는 kit에는 가장 사용이 많은 0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 와 3.0 필터가 포함됩니다. 14개를 포함하는 kit에는 3.0을 제외한 모든 필터가 포함됩니다. 이러한 kit 제품은 정밀한 시스템의 광학 밀도 요건을 파악하는 데 안성맞춤입니다. OEM 용도를 위해 맞춤형 광밀도도 제공이 가능합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
12.5mm Diameter, Reflective ND Filter Kit (14 Filters) | #64-348 | KRW 556,800 견적 요청 |
|
||
25mm Diameter, Reflective ND Filter Kit (14 Filters) | #64-349 | KRW 733,700 견적 요청 |
|
||
50mm Square, Reflective ND Filter Kit (14 Filters) | #64-350 | KRW 1,110,700 견적 요청 |
|
||
25mm Diameter, Reflective ND Filter Kit (8 Filters) | #54-460 | KRW 630,800 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)