제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

Right Angle Post Clamps

#53-357

#53-357 #88-560, Right Angle Post Mount Assembly #58-994
×
  • 광학 시스템의 기본 구성 요소
  • 12.7mm-12.7mm/12.7mm-12.0mm 포스트 마운팅용 고정 옵션 제공
  • 12.7mm-12.7mm 포스트용 회전 옵션 제공
  • 알루미늄 마운트 구조

해당 제품은 광학 시스템의 기본 구성 요소로 에드몬드옵틱스의 0.5" 스테인리스 스틸 포스트 두 개를 90°로 교차시켜 고정하는 데 사용되는 포스트 클램프입니다. 포스트 고정 시 포스트 클램프에 있는 두 개의 ¼-20 손잡이 나사를 사용합니다. 튼튼한 설계로 공간적 제약이 있는 시스템을 흔들림 없이 단단하게 고정합니다. 해당 제품은 아노다이징 처리가 된 알루미늄을 사용해 제조되었습니다. 제품 옵션으로는 고정 클램프, 고정 클램프 키트, 회전 클램프가 있습니다.

제품정보

 Function   Post Clamp Size (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Fixed 12.7 - 12.7
Fixed 12.7 - 12.0
Rotatable 12.7 - 12.7
Assembly 12.7 - 12.7

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program