제품이 장바구니에 추가됨

Rotary Optic Mount

Rotary Mount with 4" Post and Mounted Polarizer, #52-574

Rotary Mount with 4 #52-572 #58-360
×
  • 수동 방식의 360° 회전
  • Pre-Mounted Linear Polarizer와 이용 가능
  • T-Mount Optic Mounts와 호환 가능

Rotary Optic Mount는 옵틱의 360° 부드러운 수동식 회전을 가능하게 하여, 상대적으로 각도 포지션닝을 쉽게 만들어 줍니다. 고가의 rotary translation stage를 대체할 수 있는 이상적인 제품으로서 prism, beamsplitter, polarizer 및 1° 각도 증분에 180° (90°-0-90°) 스케일을 이용하는 기타 광학 부품들을 정렬하는 데 사용할 수 있습니다. 이 mount는 스테인리스 강철 lever가 있는 black anodized aluminum 구조로서, #52-573#52-574는 4인치 길이의 stainless steel mounting post(#59-000)를 포함 그리고 #52-574는 polarizing filter(#52-557)를 포함합니다.

공통 스펙

Scale Divisions:
90°-0-90° with 1° increments
Travel (°):
360
Thread Type:
M42 x 0.75 (T-Mount)
Compatible Post:
¼-20

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Rotary Mount
Rotary Mount with 4" Post

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M6 x 1.0 Female and ¼-20 Male #53-928 KRW 12,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Male C-Thread Adapter Plate for #52-572 #58-360 KRW 93,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요