제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Rotary Stages

×
  • Low Profile Design
  • Precision Micrometer Drive
  • Slid-Fit Guide System
  • 360° Coarse Rotation, ±5° Total Fine Rotation
  • 다르 TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
  • 모든 스테이지에 잠금 나사
  • Class 100(ISO 5) 등급의 Clean Room에서의 호환

Our TECHSPEC® Rotary Stage는 마찰이 작고 부드러운 회전 움직임을 보이며 미세 조절을 위한 정밀 micrometer를 제공합니다. 이는 360°도 빠른 회전 및 어느 위치에서도 정교한 각도 조절이 가능합니다. 위치를 고정시켜 장치를 잠금 장치 기능을 사용할 수 있습니다. 제품의 네 가지 사이즈: 30mm, 40mm, 70mm and 125mm 직경. 그리고 English 또는 Metric 선택 가능. 각각의 stage는 Each stage는 TECHSPEC® 부품과 결합할 수 있도록 설계되었으며 더 나아가 제품의 유연성을 증가시키고 여러 축을 다양하게 배치할 수가 있습니다. Bottom adapter plate는 별도 판매이며 30m와 40mm stage를 standard breadboard에 마운트할 때 필요합니다. 단, 70mm and 125mm stage는 곧 바로 마운트가 가능합니다.

공통 스펙

Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Travel (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Construction:
Aluminium Stage
Type of Drive:
Metric Micrometer

제품정보

 Stage Size (mm)   Type   Type of Drive   Travel (°)   Load Capacity (kg)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
30 Dia. English Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 1
30 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 1
40 Dia. English Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 1.5
40 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 1.5
70 Dia. English Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 3
70 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 3
125 Dia. English Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 5
125 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 5

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program