제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Rotatable Angle Bracket and Post Clamp

Rotatable Angle Bracket Assembly w/¾" Post & Breadboard Adapter

×
  • 임의의 각도로 구성요소 위치
  • English Breadboard용으로 ¾” 포스트와 호환
  • 비디오 카메라와 렌즈 마운팅에 적합
  • 평행과 수직 회전 가능
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
¾" Post Clamp #56-665 KRW 137,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Rotatable Angle Bracket #56-666 KRW 174,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

이 튼튼한 마운팅 부품은 다양한 구성으로 사용 가능합니다. 조립 품과 같이 포스트 집게는 ¾” 직경의 스테인리스 포스트에 부착되며 나사 하나는 Bracket의 중심이 되고 다른 나사는 고정시키는데 사용됩니다 (나사는 각 부품에 포함). 집게는 수직 운동과 360도 회전을 가능케 하며 Bracket 베이스 slot은 100도 회전을 가능하게 합니다. Bracket에 다양하게 배치된 ¼-20 탭과 slot들로 마운트 가능합니다. 상하좌우 움직임이 필요한 비디오 용도에서 이 제품을 Boom 스탠드에 ¾" 포스트 아답터를 사용하여 연결 가능합니다. Rotatable Angle Bracket을 별도로 Breadboard에 3"x4" 수직 마운팅 면에 회전용으로 사용 가능합니다. 3"x2.8" 마운팅 면을 위해 포스트 집게를 별도로 ¾" 포스트와 사용 할 수 있으며 ¾" Post용 Breadboard Adapter를 이용하여 Breadboard에 사용 가능합니다. Black Anodized 알루미늄 구성.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts #12-637 KRW 159,500 수량 5+ KRW 141,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program