에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Schmidt Prism은 45°의 ray deviation으로 오른쪽으로 회전된 이미지를 만듭니다. 기능상 TECHSPEC® Amici Roof Prisms과 비슷하지만 45° 편향은 Schmidt Prism을 path bend가 필요한 이미징 시스템 및 eyepiece 어셈블리에 특히 유용하게 만들어 줍니다. 알루미늄 도금된 roof surface는 전체 효율을 높이는 반면 5 arcsecond roof angle 허용오차는 프리즘의 resolution을 증가시킵니다. TECHSPEC® Schmidt Prism을 TECHSPEC® Half-Penta Prisms과 결합하면 Pechan Prism이 만들어집니다.
Width (mm) | Height (mm) | Length (mm) | Coating | Wavelength Range (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 16.5 | 14.70 | VIS 0° & Aluminized | 400 - 700 | #47-259 | KRW 271,200 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 41.3 | 36.70 | VIS 0° & Aluminized | 400 - 700 | #47-260 | KRW 320,500 수량 6+ KRW 256,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 41.3 | 36.74 | VIS 0° Phase Correcting | 400 - 700 |
#13-805
신제품
|
KRW 870,000 수량 11+ KRW 696,000 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)