에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
SCHOTT Chalcogenide Glass Windows are suitable for a large range of IR applications and are an ideal alternative to Germanium substrates. Available in 5 different glass types optimized for excellent transmission in the NIR-LWIR ranges, these windows feature low dn/dt and dispersion with high color correction. Low density, coefficient of thermal expansion, and chemical resistance make them a great choice for low SWaP applications and harsh environments with changing temperatures. SCHOTT Chalcogenide Glass Windows are available in a standard 25.4mm diameter and a 3mm thickness. These windows are ideal for ideal for thermal imaging, spectroscopy, and sensing applications.
Note: IRG27 is a toxic material that can be absorbed through the skin. Gloves must be worn while handling this material. For all IRG materials, care should be taken when handling as these materials are soft and susceptible to scratches. This material should be stored in a low humidity environment and extended exposure to UV light should be avoided to avoid the development of haziness on the surface of the optic.
Dia. (mm) | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.40 | SCHOTT IRG22 |
#72-860
신제품
|
KRW 398,800 수량 11+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
25.40 | SCHOTT IRG24 |
#72-861
신제품
|
KRW 398,800 수량 11+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
25.40 | SCHOTT IRG25 |
#72-862
신제품
|
KRW 398,800 수량 11+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
25.40 | SCHOTT IRG26 |
#72-863
신제품
|
KRW 398,800 수량 11+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
25.40 | SCHOTT IRG27 |
#72-864
신제품
|
KRW 398,800 수량 11+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)