제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT NG 흡수형 Neutral Density (ND) 필터

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
  • NG4, NG9, 또는 NG11 글래스 타입
  • 0.15 부터 5.0 까지의 특정 흡광도 (Optical density)
  • 가시광 영역에서의 빛 감쇠효과 제공
  • SCHOTT NG Gray 글래스 사용 가능

공통 스펙

Thickness Tolerance (mm):
(nominal)
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Dia. (mm)  Dimensions (mm)   Glass/Filter Number   Optical Density OD (Average)   Thickness (mm)   Transmission (%)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.00 - SCHOTT NG11 0.1 0.60 79.43 #16-718 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG11 0.1 0.60 79.43 #16-717 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG11 0.1 0.60 79.43 #16-719 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG11 0.15 1.10 70.79 #16-645 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG11 0.15 1.10 70.79 #16-661 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG11 0.15 1.10 70.79 #14-042 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG11 0.2 1.60 63.10 #16-720 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG11 0.2 1.60 63.10 #16-721 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG11 0.2 1.60 63.10 #16-722 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG11 0.3 2.50 50.12 #16-646 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG11 0.3 2.50 50.12 #16-662 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG11 0.3 2.50 50.12 #14-044 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG4 0.4 0.70 39.81 #16-723 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG4 0.4 0.70 39.81 #16-724 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG4 0.4 0.70 39.81 #16-725 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG4 0.5 0.90 31.62 #16-726 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG4 0.5 0.90 31.62 #16-727 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG4 0.5 0.90 31.62 #16-728 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG4 0.6 1.10 25.12 #16-647 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG4 0.6 1.10 25.12 #16-663 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG4 0.6 1.10 25.12 #14-046 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG4 0.9 1.70 12.59 #16-729 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG4 0.9 1.70 12.59 #16-730 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG4 0.9 1.70 12.59 #16-731 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG4 1.0 1.90 10.00 #16-648 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG4 1.0 1.90 10.00 #16-664 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG4 1.0 1.90 10.00 #14-048 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG4 1.3 2.50 5.01 #16-649 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG4 1.3 2.50 5.01 #16-665 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG4 1.3 2.50 5.01 #14-050 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 1.6 1.10 2.51 #16-650 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 1.6 1.10 2.51 #16-666 재고정리 KRW 40,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 1.6 1.10 2.51 #14-052 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 2.0 1.40 1.00 #16-651 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 2.0 1.40 1.00 #16-667 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 2.0 1.40 1.00 #14-054 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 2.3 1.60 0.500 #16-652 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 2.3 1.60 0.500 #16-668 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 2.3 1.60 0.500 #14-056 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 2.6 1.90 0.250 #16-653 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 2.6 1.90 0.250 #16-669 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 2.6 1.90 0.250 #14-058 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 3.0 2.10 0.100 #16-654 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 3.0 2.10 0.100 #16-670 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 3.0 2.10 0.100 #14-060 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 3.3 2.40 0.050 #16-655 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 3.3 2.40 0.050 #16-671 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 3.3 2.40 0.050 #14-062 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 3.6 2.60 0.025 #16-656 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 3.6 2.60 0.025 #16-672 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 3.6 2.60 0.025 #14-064 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 4.0 2.90 0.010 #16-657 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 4.0 2.90 0.010 #16-673 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 4.0 2.90 0.010 #14-066 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 4.3 3.10 0.005 #16-658 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 4.3 3.10 0.005 #16-674 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 4.3 3.10 0.005 #14-068 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 4.6 3.30 0.003 #16-659 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 4.6 3.30 0.003 #16-675 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 4.6 3.30 0.003 #14-070 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
12.50 - SCHOTT NG9 5.0 3.60 0.001 #16-660 KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 - SCHOTT NG9 5.0 3.60 0.001 #16-676 KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
- 50.0 x 50.0 SCHOTT NG9 5.0 3.60 0.001 #14-072 KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

SCHOTT NG 흡수형 Neutral Density (ND) 필터 는 SCHOTT 사 NG4, NG9 그리고 NG 11 의 글래스 타입으로 구성되어 있으며 가시광 영역에서 흡수로 인한 빛 감쇠효과를 제공합니다. 해당 필터들은 광학 시스템에서 단순 결합을 위해, 0.15 부터 5.0 에 걸쳐 특정 흡광도를 가질 수 있도록 제조되었습니다. SCHOTT NG 흡수형 Neutral Density (ND) 필터는 기성제품 50 x 50 mm 크기로 사용가능하며, 여러 필터의 결합을 통해서 맞춤형 흡광도를 가져갈 수 있습니다. 요청에 따라 5 mm 부터 160 mm 크기의 주문제작이 가능할뿐만 아니라 특정 파장에 따른 투과율 및 흡광도도 제작 가능합니다; 자사 웹페이지 색 유리 필터(Colored Glass filter) 제조역량을 방문해주시면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 물론, SCHOTT NG Gray 글래스 필터도 가능합니다.

각 필터 Lot 을 측정하고 546 nm 에서 지정된 투과율을 만족시킬 수 있도록 두께를 조절하며, 이후 각 필터는 ±0.05 mm 의 두께 공차로 연마되어 유사한 성능을 보장합니다. 필터 Lot 성능의 변화는 공칭 두께의 변화를 야기시킬 수 있지만, Lot 간 투과율 변동은 최소화 합니다.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT의 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 개별 필터의 성능 혹은 글래스 타입과 두께를 조절할 수 있도록 필터를 겹쳐서 사용할 경우의 성능을 시뮬레이션합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
12.5mm Dia., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #15-094 KRW 400,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25mm Dia., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #15-095 KRW 739,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Sq., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #15-096 KRW 1,580,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Filter

Neutral Density Filter 이해하기

Neutral Density (ND) Filters are designed to evenly reduce transmission. For more information on specifications and products, read more at Edmund Optics.

바로 보기

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Continuously Variable Apodizing Filter

Neutral Density Filter (ND)

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

원하는 사양을 아래에 입력하십시오:
필터 번호
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
해당 부품은 일반적으로 영업일 기준 5일 이내로 발송됩니다. 실제 배송일은 주문 후에 확인할 수 있습니다.
Standard Manufacturing Tolerances:
Edge length and diameter +/-0.2 mm
Thickness For ≤ 1mm: ± 0.1mm
For > 1 – 3mm: ± 0.2mm
Surface Quality 60 – 40
Surface Accuracy ≤8 Waves
Parallelism ≤3 arcmin
Clear Aperture ≥90%
Edges & Bevels Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel
Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel
Edge Chips For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3),
for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6)

Surface quality according to DIN ISO 10110:
Polishing quality P2
Defects 5/3 x 0.63
All edges machined
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer
Edge chips permitted up to 5/E0.3
General Information SCHOTT Optical Filter Glass:
BG Blue, blue-green, and multiband glasses
GG Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting
KG Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR
NG Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range
OG Orange glasses, IR transmitting
RG Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting
UG Black and blue glasses, UV transmitting
VG Green glasses
WG Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges
참고: 상기 스펙트럼 곡선은 개별 광학 필터 유리의 내부 투과율을 나타냄
 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program