제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters
×
  • 필요한 사양에 맞게 두께 조절 가능
  • 표준 두께는 1mm, 2mm, 3mm
  • 가시광 스펙트럼에서 빛이 균일하게 감쇠
  • 가능한 글래스 타입은 NG1, NG3, NG4, NG5, NG9, NG11
  • Precision SCHOTT NG Glass Filters도 이용 가능

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters는 가시광 스펙트럼에서 거의 일정한 투과율을 제공하며 흡수를 통해 빛을 감쇠시킵니다. 이 필터는 6가지 소재로 이용이 가능하며 두께는 1mm, 2mm, 3mm가 있습니다. 또한, 원하는 광학 밀도 (OD)를 얻기 위해 필터를 서로 겹쳐서 사용할 수 있습니다. SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters는 머신 비전, 공장 자동화, 분석 계측 기기와 같은 다양한 용도에 사용됩니다. 맞춤형 사이즈는 요청에 따라 5mm부터 160mm까지 가능하며, 기타 자세한 사항은 유색 글래스 필터 제작 역량 페이지에서 확인하세요. 정밀 광학 밀도(OD)와 투과율 값을 결정할 수 있는 SCHOTT NG Absorptive Neutral Density (ND) Filters도 이용이 가능합니다.

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters는 400~700nm에서 일정한 투과율을 제공하지만, 필터를 대량 생산할 경우 오차가 발생하기 때문에 필터 간의 투과율 차이가 초래될 수 있습니다. 글래스 타입과 두께마다 허용 가능한 투과율 오차는 기술 정보 탭에 있는 표를 참고하세요.

공통 스펙

Parallelism (arcmin):
≤3
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
Transmission Tolerance (%):
(nominal)
Optical Density Tolerance (%):
(nominal)

제품정보

Dia. (mm)  Dimensions (mm)   Optical Density OD (Average)   Glass/Filter Number   Thickness (mm)   Transmission (%)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.00 - 4.84 SCHOTT NG1 1.00 0.001
25.00 - >5 SCHOTT NG1 2.00 <0.001
25.00 - >5 SCHOTT NG1 3.00 <0.001
- 50.0 x 50.0 4.84 SCHOTT NG1 1.00 0.001
- 50.0 x 50.0 >5 SCHOTT NG1 2.00 <0.001
- 50.0 x 50.0 >5 SCHOTT NG1 3.00 <0.001
25.00 - 0.99 SCHOTT NG3 1.00 10
25.00 - 1.95 SCHOTT NG3 2.00 1.1
25.00 - 2.91 SCHOTT NG3 3.00 0.12
- 50.0 x 50.0 0.99 SCHOTT NG3 1.00 10
- 50.0 x 50.0 1.95 SCHOTT NG3 2.00 1.1
- 50.0 x 50.0 2.91 SCHOTT NG3 3.00 0.12
25.00 - 0.55 SCHOTT NG4 1.00 28
25.00 - 1.06 SCHOTT NG4 2.00 8.6
25.00 - 1.58 SCHOTT NG4 3.00 2.6
- 50.0 x 50.0 0.55 SCHOTT NG4 1.00 28
- 50.0 x 50.0 1.06 SCHOTT NG4 2.00 8.6
- 50.0 x 50.0 1.58 SCHOTT NG4 3.00 2.6
25.00 - 0.28 SCHOTT NG5 1.00 53
25.00 - 0.51 SCHOTT NG5 2.00 31
25.00 - 0.75 SCHOTT NG5 3.00 18
- 50.0 x 50.0 0.28 SCHOTT NG5 1.00 53
- 50.0 x 50.0 0.51 SCHOTT NG5 2.00 31
- 50.0 x 50.0 0.75 SCHOTT NG5 3.00 18
25.00 - 1.42 SCHOTT NG9 1.00 3.8
25.00 - 2.8 SCHOTT NG9 2.00 0.15
25.00 - 4.18 SCHOTT NG9 3.00 0.007
- 50.0 x 50.0 1.42 SCHOTT NG9 1.00 3.8
- 50.0 x 50.0 2.8 SCHOTT NG9 2.00 0.15
- 50.0 x 50.0 4.18 SCHOTT NG9 3.00 0.007
25.00 - 0.14 SCHOTT NG11 1.00 72
25.00 - 0.25 SCHOTT NG11 2.00 56
25.00 - 0.35 SCHOTT NG11 3.00 44
- 50.0 x 50.0 0.14 SCHOTT NG11 1.00 72
- 50.0 x 50.0 0.25 SCHOTT NG11 2.00 56
- 50.0 x 50.0 0.35 SCHOTT NG11 3.00 44
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

제품설명

필터 시뮬레이션 소프트웨어

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT의 유색 글래스 필터 계산 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. 이 프로그램은 글래스 타입과 두께가 다른 필터를 겹쳐서 사용하거나 사용자가 지정한 두께의 필터를 여러 개 사용할 때의 필터 성능을 시뮬레이션합니다.

맞춤 제작 견적 바로 확인 가능

모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 5~50mm인 SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filter가 필요하다면 당사의 유색 필터 글래스 견적 도구를 확인하세요.  견적은 바로 확인이 가능하고 맞춤형 크기의 제품이 약 2주 이내에 배송됩니다.  표준 제작 공차와 제한이 목록으로 나와 있습니다.  고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형 필터를 보려면 맞춤 제작형 광학 필터 글래스 역량 페이지를 확인하세요.

제품자료

 
 글래스 타입 두께 최소 투과율(%) 최대 투과율(%)
NG3 1 7.4 11.1
2 0.01 2.8
3 0.01 1.9
NG4 1 24.9 31.3
2 6.1 11.6
3 0.01 5.5
NG5 1 49.8 55.4
2 27.2 32.8
3 14.3 19.9
NG9 1 1.8 5.5
2 0.01 2.0
3 0.01 1.8
NG11 1 70.1 73.8
2 54.2 57.9
3 42.2 45.9

Quote Your Size

원하는 사양을 아래에 입력하십시오:
필터 번호
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
해당 부품은 일반적으로 영업일 기준 5일 이내로 발송됩니다. 실제 배송일은 주문 후에 확인할 수 있습니다.
Standard Manufacturing Tolerances:
Edge length and diameter +/-0.2 mm
Thickness For ≤ 1mm: ± 0.1mm
For > 1 – 3mm: ± 0.2mm
Surface Quality 60 – 40
Surface Accuracy ≤8 Waves
Parallelism ≤3 arcmin
Clear Aperture ≥90%
Edges & Bevels Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel
Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel
Edge Chips For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3),
for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6)

Surface quality according to DIN ISO 10110:
Polishing quality P2
Defects 5/3 x 0.63
All edges machined
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer
Edge chips permitted up to 5/E0.3
General Information SCHOTT Optical Filter Glass:
BG Blue, blue-green, and multiband glasses
GG Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting
KG Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR
NG Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range
OG Orange glasses, IR transmitting
RG Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting
UG Black and blue glasses, UV transmitting
VG Green glasses
WG Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges
참고: 상기 스펙트럼 곡선은 개별 광학 필터 유리의 내부 투과율을 나타냄
 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program