제품이 장바구니에 추가됨

Single Mode Fiber Optic Patchcords

×
  • FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
  • 450 - 1650nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
  • 표준 길이인 1m/2m/5m 제품 보유

해당 제품은 FC/PC 커넥터 혹은 FC/APC 커넥터와 사용할 수 있습니다. 이종 종단 커넥터를 사용하면 FC/PC 패치 코드나 FC/APC 패치 코드를 연결하여 기존의 광섬유 케이블 어셈블리와 호환되도록 만들 수 있습니다. 해당 제품은 표준 길이인 1m/2m/5m로 제공되며 450 - 1650nm 레이저와 사용하도록 설계되어 빔 전달, 현미경, 통신 등의 어플리케이션에 적합합니다. 커넥터를 쉽게 식별하고 연결할 수 있도록 커넥터마다 광섬유 케이블 타입이 새겨져 있습니다.

공통 스펙

Jacket Material:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
Numerical Aperture NA:
0.13

제품정보

 Wavelength Range (nm)   Mode Field Diameter (nm)  NA  Connector   Length (m)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1260 - 1625 9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm
0.13 FC/PC 1
1260 - 1625 9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm
0.13 FC/PC 2
1260 - 1625 9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm
0.13 FC/PC 5
980 - 1650 5.9 ± 0.3µm @ 980nm
6.2 ± 0.3µm @ 1060nm
0.13 FC/PC 1
980 - 1650 5.9 ± 0.3µm @ 980nm
6.2 ± 0.3µm @ 1060nm
0.13 FC/PC 2
980 - 1650 5.9 ± 0.3µm @ 980nm
6.2 ± 0.3µm @ 1060nm
0.13 FC/PC 5
780 - 970 5.0 ± 0.5µm @ 850nm 0.13 FC/PC 1
780 - 970 5.0 ± 0.5µm @ 850nm 0.13 FC/PC 2
780 - 970 5.0 ± 0.5µm @ 850nm 0.13 FC/PC 5
600 - 770 3.5 - 4.5µm @ 630nm 0.13 FC/PC 1
600 - 770 3.5 - 4.5µm @ 630nm 0.13 FC/PC 2
633 - 780 3.6 - 5.3µm@633nm 0.13 FC/PC 5
450 - 600 3.0 - 4.0µm @ 515nm 0.13 FC/PC 1
450 - 600 3.0 - 4.0µm @ 515nm 0.13 FC/PC 2
488 - 633 2.8 - 4.1µm@488nm 0.13 FC/PC 5
1260 - 1625 9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm
0.13 FC/APC 1
1260 - 1625 9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm
0.13 FC/APC 2
1260 - 1625 9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm
0.13 FC/APC 5
980 - 1650 5.9 ± 0.3µm @ 980nm
6.2 ± 0.3µm @ 1060nm
0.13 FC/APC 1
980 - 1650 5.9 ± 0.3µm @ 980nm
6.2 ± 0.3µm @ 1060nm
0.13 FC/APC 2
980 - 1650 5.9 ± 0.3µm @ 980nm
6.2 ± 0.3µm @ 1060nm
0.13 FC/APC 5
780 - 970 5.0 ± 0.5µm @ 850nm 0.13 FC/APC 1
780 - 970 5.0 ± 0.5µm @ 850nm 0.13 FC/APC 2
780 - 970 5.0 ± 0.5µm @ 850nm 0.13 FC/APC 5
600 - 770 3.5 - 4.5µm @ 630nm 0.13 FC/APC 1
600 - 770 3.5 - 4.5µm @ 630nm 0.13 FC/APC 2
633 - 780 3.6 - 5.3µm@633nm 0.13 FC/APC 5
450 - 600 3.0 - 4.0µm @ 515nm 0.13 FC/APC 1
450 - 600 3.0 - 4.0µm @ 515nm 0.13 FC/APC 2
488 - 633 2.8 - 4.1µm@488nm 0.13 FC/APC 5
1260 - 1625 9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm
0.13 FC/PC to FC/APC 1
1260 - 1625 9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm
0.13 FC/PC to FC/APC 5
980 - 1650 5.9 ± 0.3µm @ 980nm
6.2 ± 0.3µm @ 1060nm
0.13 FC/PC to FC/APC 1
980 - 1650 5.9 ± 0.3µm @ 980nm
6.2 ± 0.3µm @ 1060nm
0.13 FC/PC to FC/APC 5
780 - 970 5.0 ± 0.5µm @ 850nm 0.13 FC/PC to FC/APC 1
780 - 970 5.0 ± 0.5µm @ 850nm 0.13 FC/PC to FC/APC 5
600 - 770 3.5 - 4.5µm @ 630nm 0.13 FC/PC to FC/APC 1
600 - 770 3.5 - 4.5µm @ 630nm 0.13 FC/PC to FC/APC 1
633 - 780 3.6 - 5.3µm@633nm 0.13 FC/PC to FC/APC 5
450 - 600 3.0 - 4.0µm @ 515nm 0.13 FC/PC to FC/APC 1
488 - 633 2.8 - 4.1µm@488nm 0.13 FC/PC to FC/APC 5

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program