제품이 장바구니에 추가됨

Socket Head Cap Screws

×
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0-80 x ¼" SHCS, 50/Pack #56-269 KRW 29,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
0-80 x 3/8" SHCS, 50/Pack #56-268 KRW 30,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
¼-20 x 1" SHCS, 50/Pack #55-176 KRW 32,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
¼-20 x ½" SHCS, 50/Pack #55-178 KRW 26,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
¼-20 x ¾" SHCS, 50/Pack #55-177 KRW 27,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
10-32 x ½" SHCS, 50/Pack #55-180 KRW 24,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
10-32 x ¾" SHCS, 50/Pack #55-179 KRW 27,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2-56 x ¼" SHCS, 50/Pack #56-267 KRW 19,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2-56 x 3/8" SHCS, 50/Pack #56-266 KRW 23,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
4-40 x ½" SHCS, 50/Pack #55-186 KRW 23,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
4-40 x ¼" SHCS, 50/Pack #55-187 KRW 19,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
6-32 x ½" SHCS, 50/Pack #55-184 KRW 23,200   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
6-32 x 3/8" SHCS, 50/Pack #55-185 KRW 19,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
8-32 x ½" SHCS, 50/Pack #55-182 KRW 24,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
8-32 x ¼" SHCS, 50/Pack #56-962 KRW 19,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
8-32 x ¾" SHCS, 50/Pack #55-181 KRW 26,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
8-32 x 3/8" SHCS, 50/Pack #55-183 KRW 23,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
M2x0.4 x 10 SHCS, 50/Pack #55-448 KRW 43,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
M2x0.4 x 6 SHCS, 50/Pack #55-449 KRW 41,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
M3x0.5 x 10 SHCS, 50/Pack #55-446 KRW 15,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
M3x0.5 x 6 SHCS, 50/Pack #55-447 KRW 15,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
M4x0.7 x 10 SHCS, 50/Pack #55-198 KRW 26,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
M4x0.7 x 16 SHCS, 50/Pack #55-197 KRW 27,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
M4x0.7 x 20 SHCS, 50/Pack #55-196 KRW 29,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
M6x1.0 x 10 SHCS, 50/Pack #55-450 KRW 26,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
M6x1.0 x 16 SHCS, 50/Pack #55-195 KRW 27,900   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
M6x1.0 x 20 SHCS, 50/Pack #55-194 KRW 29,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
M6x1.0 x 25 SHCS, 50/Pack #55-193 KRW 32,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

기술 정보

Allen Wrench Size Chart
  Allen Wrench Stock No. Allen Wrench Hex Key Size For Socket Head Cap For Socket Head Set For Button Head Cap
English #58-639 0.028" N/A #0 N/A
#58-638 0.035" N/A #2 #0
#56-271 0.050" #0 #4 #2
#58-637 1/16" #1 #6 #3 & #4
#56-270 1/64" #2 & #3 #8 #5 & #6
#55-188 3/32" #4 & #5 #10 #8
#55-189 7/64" #6 N/A N/A
#03-662 1/8" N/A ¼" #10
#55-190 9/64" #8 N/A N/A
#55-191 5/32" #10 & #12 5/16" #12 & ¼"
#55-192 3/16" ¼" 3/8" 5/16"
Metric #58-636 0.9mm N/A M2 N/A
#55-452 1.5mm M1.6 & M2 M3 M2.5
#57-445 2mm M2.5 & M2.6 M4 M3
#55-451 2.5mm M3 M5 M4
#55-199 3mm M4 M6 M5
#55-200 5mm M6 M10 M8
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program