제품이 장바구니에 추가됨

Socket Head Set Screw Kits

×
  • English와 Metric Kit 이용 가능
  • 가장 빈번하게 요청되는 Socket Head Set Screws 포함

제일로 인기 있는 소켓 head cap 나사(S.H.C.S)는 English 와 metric으로 된 하드웨어 kit입니다. 튼튼한 박스는 12개의 작은 칸막이와 정리를 유지하도록 굳게 닫칩니다. 속에 있는 색깔 레이블은 포함된 S.H.C.S의 위치와 설명과 알맞은 대체품 번호가 적혀있습니다. 육각 렌치, thread-to thread 어댑터와 다른 광학 bench 하드웨어도 같이 사용해보십시오. English 와 Metric S.H.C.S.도 낱개로 된 패키지가 있습니다.

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
English Socket Head Set Screw Kit
Metric Socket Head Set Screw Kit

제품자료

For English SHSS Kit
Stock No. Description Quantity
#58-613 #¼-20 x ½" 100
#58-614 #10-32 x ¼" 100
#58-615 #8-32 x 1/8" 100
#58-616 #8-32 x ¼" 100
#58-617 #6-32 x 1/8" 100
#58-618 #6-32 x ¼" 100
#58-619 #4-40 x 1/8" 100
#58-620 #2-56 x 1/16" 25
#58-621 #2-56 x 1/8" 25
#58-622 #0-80 x 1/16" 25
#58-623 #0-80 x 1/8" 25
For Metric SHSS Kit
Stock No. Description Quantity
#58-625 M6X1.0 x 6mm 100
#58-626 M6X1.0 x 10mm 100
#58-627 M4X0.7 x 4mm 100
#58-628 M4X0.7 x 6mm 100
#58-629 M4X0.7 x 10mm 100
#58-630 M3X0.5 x 3mm Soft 10
#58-631 M3X0.5 x 3mm 100
#58-632 M3X0.5 x 6mm 100
#58-633 M3X0.5 x 10mm 100
#58-634 M2X0.4 x 3mm 50
#58-635 M2X0.4 x 6mm 50

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program