에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Sodium Chloride (NaCl)는 일반적으로 FTIR spectroscopy에 사용되는 material입니다. NaCl는 상대적으로 저가의 cubic crystalline material이며 250nm – 16μm에서 훌륭한 투과성을 보입니다. 이러한 광대역 상에서 굴절률의 값의 범위는 1.4-1.6 사이가 됩니다. 본래 흡습성이 있으나 샘플은 수분을 포함하지 않습니다. Sodium Chloride window는 급격한 온도 변화에 의한 열충격에 민감하지만 400°C까지 사용이 가능합니다. Density는 2.17 g/cm3이고 Knoop Hardness는 18.2입니다.
Dia. (mm) | Thickness (mm) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | 1.00 | Uncoated | #68-812 | KRW 85,600 수량 11+ KRW 76,900 견적 요청 |
|
||
13.00 | 2.00 | Uncoated | #68-813 | KRW 85,600 수량 11+ KRW 76,900 견적 요청 |
|
||
20.00 | 2.00 | Uncoated | #68-814 | KRW 92,800 수량 11+ KRW 84,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.00 | Uncoated | #68-815 | KRW 103,000 수량 11+ KRW 92,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 4.00 | Uncoated | #68-816 | KRW 103,000 수량 11+ KRW 92,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 5.00 | Uncoated | #68-817 | KRW 103,000 수량 11+ KRW 92,800 견적 요청 |
|
||
32.00 | 3.00 | Uncoated | #68-818 | KRW 113,100 수량 11+ KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | #68-819 | KRW 287,100 수량 11+ KRW 258,100 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)