에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
당사에서 취급하는 정밀 개방형 공간 필터(open-style spatial filter)의 메커니즘은 마이크로미터 드라이브를 이용해 스프링이 장착된 듀얼 스테인리스 레일을 따라 움직이는 피사체의 움직임과 볼 베어링을 특징으로 합니다. 핀홀 마운트는 핀홀 & 슬릿 제품 계열의 표준형 ⅜" (9.5mm) 디스크를 수용하며 2개의 미세 썸스크류(thumbscrew)를 이용해 X-Y 축을 조절할 수 있습니다. 전체 어셈블리는 2개의 미세 썸스크류로 X-Y 두 개의 축을 조절해가며 짐벌 틸트 테이블에 장착할 수 있습니다. 짐벌 플랫폼 베이스에는 1개의 ¼-20 탭홀이 있어 포스트나 기타 포지셔닝 장치를 쉽게 장착할 수 있습니다. 어플리케이션 노트 '공간 필터의 이해'를 참고하시면 레이저 용도에 맞는 적절한 부품 선택에 도움이 될 수 있습니다.
참조: Spatial Filter는 5.5mm 대물렌즈와 함께 사용할 수 없습니다. Spatial Filter Movement는 DIN Achromatic 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), JIS Achromatic 10X 대물렌즈에만 사용이 가능합니다.
Pinhole Diameter (μm) | ||
Input Beam Diameter (mm) | Magnification/Focal Length of Objective Lens (mm) | |
4X/31.04 | 10X/17.13 | |
0.96 | 35μm | 20μm |
0.81 | 50μm | 25μm |
0.75 | 50μm | 25μm |
0.70 | 50μm | 25μm |
0.68 | 50μm | 25μm |
0.63 | 50μm | 35μm |
0.48 | 50μm | 35μm |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)