제품이 장바구니에 추가됨

Stainless Steel Posts for Imaging Systems

×
  • Posts for Integration into Imaging Systems
  • Vertical Posts Thread to Bases and Platforms
  • Horizontal Arms Thread to Posts and Microscope Head Mounts
  • Rack and Pinion Focusing Mounts, and Accessories also Available

Horizontal Arm

¾” OD Pole에 ¼-20 thread 핀이 한쪽 끝에 있고 5/16-18 thread 핀이 다른 쪽에 있어 현미경 head mount를 부착할 수 있습니다. Vertical mount에 90도 angle mount와 사용하거나 Breadboard 어댑터와 사용됩니다.

Vertical Posts

베이스 위에 ¾” OD를 설치하기 위해 ¾-16 thread가 한쪽에 있습니다. 전 제품에 steel collar와 세트 나사가 있습니다.

공통 스펙

Diameter (inches):
3/4

제품정보

 Length (inches)   Length (mm)   Mounting Threads   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
9.0 228.6 3/4-16 Male (One End)
12.0 304.8 3/4-16 Male (One End)
15.0 381.0 3/4-16 Male (One End)
18.0 457.2 3/4-16 Male (One End)
24.0 609.6 3/4-16 Male (One End)
9.0 228.6 1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin
18.0 457.2 1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin
24.0 609.6 1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program