제품이 장바구니에 추가됨

Star Target Arrays

×
  • 다양한 Field Point에서 수차를 감지

Star Target Array는 비전 시스템의 이미지에서 필드 점에 따라 초점 에러와 astigmatism을 구별하기 위해 디자인되었습니다. Star target이 센서의 중앙과 구석, 대각선을 따라서 위치하여 정밀한 위치 결정과 문제 부분의 크기 측정이 쉽게 가능합니다. Small Array는 해상되지 않는 0.1mm 중앙을 가지고 있으며 Large Array는 0.15mm를 보유합니다.

공통 스펙

NIST Certification:
No
Number of Sectors:
36.00
Coating:
High Reflective Chrome
Substrate:
Float Glass

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Siemens Star Target Array, 50 x 50mm, 33 Stars, 36 Sectors Chrome on Glass
Siemens Star Target Array, 101 x 101mm, 59 Stars, 36 Sectors Chrome on Glass
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program