제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Tapered Light Pipe Homogenizing Rod Mounts

×
  • Tapered Light Pipe Homogenizing Rod를 손쉽게 장착
  • 손상을 가하지 않는 Clamp
  • 브레드보드용 마운팅 액세서리는 별도 판매
 Aperture of Compatible Light Pipe (mm)   Length of Compatible Light Pipe (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
2.5 x 2.5 Entrance / 5 x 5 Exit 50.00 #64-923 KRW 155,900 수량 6+ KRW 124,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2.5 x 2.5 Entrance / 7.5 x 7.5 Exit 50.00 #64-924 KRW 155,900 수량 6+ KRW 124,700   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
2.5 x 2.5 Entrance / 5 x 5 Exit 100.00 #67-401 KRW 177,600 수량 6+ KRW 142,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
2.5 x 2.5 Entrance / 7.5 x 7.5 Exit 100.00 #67-402 KRW 177,600 수량 6+ KRW 142,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
4 x 4 Entrance / 8 x 8 Exit 50.00 #67-403 KRW 155,900 수량 6+ KRW 124,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
4 x 4 Entrance / 8 x 8 Exit 100.00 #64-925 KRW 177,600 수량 6+ KRW 142,100   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

당사의 TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods를 지지하도록 특별 제작된 이 마운트는 해당 부품의 취급 및 결합을 간소화해줍니다. End-clamp는 light pipe의 접촉을 최소화하여 광 처리량이 최대가 되도록 보장합니다. 각각의 마운트는 부품에 손상을 가하지 않는 plastic clamp 2개, barrel 1개, set crew 4개로 구성됩니다. Bench-top과의 결합을 간편하게 진행할 수 있도록 #64-922 ¼-20 Mounting Bracket 또한 이용할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
¼-20 Light Pipe Mounting Bracket #64-922 KRW 112,400 수량 6+ KRW 89,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

올바른 Light Pipe Homogenizing Rod 선택 방법

Don't know which light pipe homogenizing rod will work with your system? Learn about how to choose the correct rod and more information at Edmund Optics.

바로 보기

Light Pipe Overview

Light pipes are optical components that are typically used to increase the uniformity of a light source or to direct light.

바로 보기

Light Pipe Homogenizing Rod

Transmission

How do I clean my optics?

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요